cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
Kontaktkapsling, märkspänning: 250 V, märkström: 10 A, antal anslutningar: 4, poltal: 4, anslutningstyp: Crimpanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: Jackat montage, färg: grå
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||