Midspan-injektorer förbinder Ethernet-enheter utan PoE (t.ex. switchar) med PoE-kompatibel utrustning (t.ex. IP-kameror). En injektor, Power Sourcing Equipment (PSE), försörjer en Powered Device (PD) via datakabeln med den energi som behövs. Injektor och utrustning kan självständigt hantera effektbehovet.
INJ 1000
-
Injektor
2703005
E-nummer:
5171895
E-nummer:
5171895
PoE-injektor, 30 W, två RJ45-uttag, 10/100/1000 MBit/s, DIN skenmontage, IP20,
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 30,2 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 120 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Färg (Kapsling) | grå (RAL 7042) |
| Färg (Fläns) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Kåpans material | Plast |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | lodrätt |
| Basfunktionalitet | PSE/Midspan, godkänd enligt IEEE 802.3af, at |
| Data: Power over Ethernet | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Antal kanaler | 1 |
| Polindelning | 1:1 |
| Överföringssträcka | 100 m (inkl. patchkablar) |
| Utgångsmärkspänning | 54 V DC (PoE) |
| Uteffekt | 30 W |
| Data: Ethernet | |
| Anslutningstyp | RJ45 CAT5e |
| Produkttyp | Injektor |
| MTTF | 110 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftcykel 100 %) |
| Funktioner | |
| Basfunktionalitet | PSE/Midspan, godkänd enligt IEEE 802.3af, at |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Basfunktionalitet | PSE/Midspan, godkänd enligt IEEE 802.3af, at |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 33,6 W |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 57 V DC (Vanliga positioner) |
| 24 V DC ... 48 V DC (Ex-områden) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Maximal strömupptagning | 2,1 A |
| 1,4 A (24 V DC) | |
| 0,7 A (48 V DC) | |
| Effektförbrukning | ≤ 36 W |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
| Försörjning | |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Ledararea styv | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Ledararea AWG | 20 ... 12 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (Ingen UL-certifiering) |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| ≤ 2000 m (enligt UL-godkännande) | |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| EAC | |
| Märkning | EAC |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | ± 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Indirekt urladdning | ± 6 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testskarphetsgrad 3) |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Signal | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| ± 2 kV (Endast I/O-ledning på fältsidan, asymmetrisk) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Anmärkning | Klass A, användningsområde industri |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Anmärkning | Klass B, användningsområde bostäder och mindre företag |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | PSE/Midspan, godkänd enligt IEEE 802.3af, at |
| Artikelnr | 2703005 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC351 |
| Produktnyckel | DNC351 |
| GTIN | 4055626462936 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 392,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 248,5 g |
| Tullnummer | 85044083 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 40093b06-8b08-4f1d-9dfc-c8c2d260d413 |
Kompatibla produkter
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744869
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Nätverkskabel 2744827
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Nätverkskabel 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Nätverksseparator 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patchkabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patchkabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patchkabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktyg 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-kontaktdon 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruvmejsel 1204504
-
MICROFOX-SP - Sidavbitare 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - Strömförsörjning 2902992
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Strömförsörjning 2903147
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Strömförsörjning 2909576
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
Fördelar
Utökat spänningsmatningsområde 18 V DC ... 57 V DC, redundant
10/100/1000 MBit/s
Montering på DIN-skena
Säker skärmanslutning till jordpotential
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge