UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - Strömförsörjning
2902992
E-nummer: 5240044

Primärswitchad strömförsörjning UNO POWER, Skruvanslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 2,5 A

Produktdetaljer









Fördelar

Flexibel montering genom att den enkelt snäpps fast på DIN-skena
Mer plats i kopplingsskåpet med upp till 20 % högre effekttäthet
Maximal energieffektivitet med verkningsgrader över 90 % och genom extremt låga tomgångsförluster under 0,3 W
Utomhusinstallation genom vare temperaturområde på -25 °C ... +70 °C