Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Osoba podczas przeglądu pomp i silników

Rozwiązanie do monitorowania pomp: Pump Monitor Kompleksowe monitorowanie pomp i systemów

  • Obniżenie kosztów utrzymania ruchu dzięki elastycznym cyklom przeglądów pomp i silników

  • Predykcyjne utrzymanie ruchu uwzględniające parametry mechaniczne, elektryczne i hydrodynamiczne

  • Zmniejszenie zużycia energii poprzez pomiar stopnia sprawności systemu i analizę metodą najlepszego dopasowania

  • Zwiększenie dyspozycyjności systemu dzięki monitorowaniu drgań i ocenie stanu łożysk

Szafa sterownicza Pump Monitor w oczyszczalni ścieków w Konstancji

Gotowa do instalacji szafa sterownicza systemu Pump Monitor

Efektywne monitorowanie pomp w oczyszczalni ścieków w Konstancji

Aby zapewnić działanie w trybie 24/7 w pompowni dopływowej oczyszczalni ścieków w Konstancji, zainstalowane są łącznie cztery pompy. Aby oszczędzić koszty i chronić środowisko, przepompownia musi działać w trybie ciągłym, a zarazem energooszczędnie. Miejskie zakłady kanalizacyjne w Konstancji wybrały gotową do instalacji szafę sterowniczą Pump Monitor firmy Phoenix Contact, ponieważ system ten spełnia jednocześnie oba te wymagania.

Pompy i silniki

Optymalizacja dyspozycyjności i efektywności pomp

Predykcyjne utrzymanie ruchu Zmniejszenie konsumpcji energii i zużycia

Pompy są uznawane za serce systemu, lecz są również największym konsumentem energii i powodują wysokie koszty utrzymania. Wynika to często z niewłaściwego doboru wydajności jeszcze na etapie planowania lub nieprawidłowych trybów pracy. Odczytywane sporadycznie wskaźniki obsługi pomp dają niewystarczający obraz aktualnego stanu systemu, ponieważ są to jedynie wycinki długotrwałego procesu zużycia prowadzącego do uszkodzenia.
Konserwacja prewencyjna polega na ciągłym monitorowaniu instalacji i agregatów za pomocą nowoczesnych czujników. Pozwala to na wykrycie oznak zużycia już na wczesnym etapie, unikając dzięki temu dalszych awarii i uszkodzeń.

Cyfryzacja otwiera nowe możliwości optymalizacji utrzymania ruchu i zarządzania energią również w przemyśle i komunalnej gospodarce wodnej. W ostatnich latach koncepcja predykcyjnego utrzymania ruchu stała się coraz powszechniejsza.

Thomas Geiz, Applications & Projects Infrastructure
Thomas Geiz

Pump Monitor Większa efektywność i kontrola bieżącego utrzymania pomp i silników

Zastosowanie Pump Monitor umożliwia zwiększenie dyspozycyjności i obniżenie kosztów utrzymania ruchu. Gotowe do podłączenia rozwiązanie szafy sterowniczej do monitorowania pomp redukuje koszty energii, a zarazem zmniejsza zużycie. Wbudowany moduł czujników mierzy drgania łożysk i maszyn. Podłączenie do nadrzędnego układu sterowania odbywa się zgodnie ze standardami poprzez komunikację PROFINET lub OPC. Możliwe jest łatwe zintegrowanie z portalem Resylive lub platformą IoT Proficloud.io.

Gotowe do użycia rozwiązanie w postaci szafy sterowniczej Pump Monitor

Łatwa realizacja predykcyjnego utrzymania ruchu dzięki gotowemu do użycia rozwiązaniu w postaci szafy sterowniczej Pump Monitor

Pompy i silniki

Przewidywanie usterek, aby im zapobiec

Zoptymalizowana dyspozycyjność systemu Analiza drgań i stanu łożysk

Do oceny stanu technicznego jest niezbędne monitorowanie wszystkich istotnych wartości pomiarowych, zarówno parametrów mechanicznych, elektrycznych, jak i hydraulicznych. Ważnym czynnikiem są drgania łożysk i maszyn. Są one mierzone w maszynie przez czujniki o wysokiej rozdzielczości oraz monitorowane i oceniane wstępnie przez wbudowany moduł czujnikowy. Dzięki monitorowaniu ważnych parametrów, od kawitacji po początkowe objawy zużycia łożysk, można określić z wyprzedzeniem, kiedy wystąpi awaria.

Trzy filary eksploatacji urządzeń

Kompleksowa ocena stanu urządzeń uwzględniająca parametry mechaniczne, elektryczne i hydrodynamiczne

System wodociągowy z pompami i silnikami

Uwzględnienie energooszczędnej pracy

Zmniejszenie zużycia energii Kontrola nad sprawnością systemu pompy i silnika napędowego

Znajomość optymalnego punktu pracy pompy w całym systemie przepompowni i jego ciągłe monitorowanie pod kątem zmian spowodowanych np. zużyciem, pomaga w osiągnięciu energooszczędnego działania.

Pump Monitor wykazuje realne możliwości uzyskania oszczędności w systemie. Nasze rozwiązanie określa sprawność systemu i umożliwia ocenę optymalnego punktu pracy. Wszystkie ważne wartości są wyświetlane w formie czytelnej sygnalizacji świetlnej oraz liczby bezwzględnej. W przypadku wystąpienia zmiany, można wyświetlić widok zaawansowany, aby sprawdzić przyczynę.

Wykres słupkowy możliwych oszczędności pomp

Możliwe oszczędności pomp

Pulpit Pump Monitor

Dostęp do wszystkich ważnych danych z dowolnego miejsca

Zarządzanie cyklem życia Integracja rozwiązania z chmurą

Poprzez podłączenie Pump Monitor do platformy IoT Proficloud.io można uzyskać dostęp do swoich danych w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Inteligentna sieć otwiera dalsze możliwości analizy zmierzonych wartości. Pump Monitor pozwala na kompleksowe zarządzanie cyklem życia urządzeń.

Wizualizacja aktualnego stanu urządzeń z poziomu przeglądarki

Wizualizacja aktualnego stanu systemu z poziomu przeglądarki

Predykcyjne utrzymanie ruchu pomp Monitorowanie online stanu i wydajności

Pump Monitor umożliwia monitorowanie stanu pomp i silników z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Rozwiązanie do monitorowania pomp zapewnia oszczędność czasu i kosztów personalnych dzięki eliminacji regularnych kontroli urządzeń. Połączenie z nadrzędnym układem sterowania i wbudowana wizualizacja z poziomu przeglądarki umożliwiają szybką kontrolę stanu urządzeń.

Inteligentna funkcja świateł sygnalizacyjnych umożliwia szybką i komfortową kontrolę wizualną. W przypadku awarii możliwa jest natychmiastowa reakcja i podjęcie kroków zapobiegających zużyciu lub uszkodzeniu systemu.