Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Cyfrowe pole naftowe Sięgnij po możliwości cyfrowego pola naftowego, aby zoptymalizować wydobycie. Dowiedz się więcej z White paper o naszym solidnym, kompletnym rozwiązaniu do niezawodnego i ekonomicznego monitorowania miejsc wydobycia, nawet na duże odległości.

Maszyny na cyfrowym polu naftowym

Wyzwanie


Mężczyzna z tabletem zbiera dane miejsc wydobycia w przemyśle naftowo-gazowym

Optymalizacja produkcji

Na wielu lądowych polach naftowych dane są zbierane przez pracowników, którzy muszą jechać do danego obiektu, aby spisać na kartkach różne informacje, np. o przepływie, ciśnieniu i temperaturze. Notatki te są wpisywane następnie ręcznie do arkuszy Excel. W czasach niskich cen ropy naftowej kluczowe znaczenie ma redukcja kosztów i zwiększenie efektywności, zwłaszcza w segmencie upstream. Jedną z możliwości jest cyfryzacja pól naftowych. Umożliwi to pomiar danych na platformach wiertniczych oraz łączenie danych całych pól naftowych. Poza monitorowaniem można również sterować różnymi urządzeniami na polu naftowym, np. urządzeniami do awaryjnego wyłączania lub pompami wtryskowymi.

Rozwiązanie


Stacja pomiarowa typu „skid” do rurociągów dla rafinerii i zakładów chemicznych

Automatyzacja zwiększa jakość i wydajność

Od ciągłego pomiaru danych do większej automatyzacji jest już niedaleko. Na przykład w stacjach zbiorczych ropy naftowej (Gathering Center) można ustalić określoną w umowie klasę API (American Petroleum Institute Grade) poprzez sterowanie pompami i zaworami regulacyjnymi w rurociągach doprowadzających. Separatory do oddzielania wody mogą być również obsługiwane i monitorowane automatycznie. Sterowanie systemami wtrysku wody lub gazu zapobiega spadkowi ciśnienia podczas wydobycia ropy naftowej.

Pole naftowe

Otwarte, cyfrowe rozwiązania zwiększające konkurencyjność

Przyszłościowe technologie odgrywają kluczową rolę w przekształcaniu istniejących od dawna odwiertów w cyfrowe pola naftowe.Aktywnie uczestniczymy we współtworzeniu otwartych, elastycznych rozwiązań, takich jak NAMUR Open Architecture (NOA) i Open Process Automation (OPA). W szczególności nasza otwarta, oparta na systemie Linux platforma sterowania PLCnext Technology umożliwia nowoczesną automatyzację, dostosowaną do wymagań i potencjału Industry 4.0. Światowi operatorzy pól naftowych już teraz czerpią korzyści z koncepcji Open Process Automation (OPA). Distributed Control Node (DCN) umożliwia rozbudowę istniejących systemów, co pozwala na wdrożenie usług OT, takich jak zaawansowane sterowanie czy optymalizacja procesów.

Pompy olejowe na polach naftowych

Od diagnostyki stanu do zwiększenia ogólnej efektywności

Oprócz danych procesowych umożliwiamy rejestrowanie i ocenę informacji o stanie przesyłanych przez cyfrowe urządzenia obiektowe oraz inteligentne pompy i sprężarki. Na tej podstawie można zrealizować różne przypadki wykorzystania Industry 4.0, takie jak przejście od konserwacji reaktywnej do predykcyjnej. Pozwala to zaoszczędzić zasoby i części zamienne. W efekcie zwiększa to dostępność sprzętu i skraca czasy przestojów.

Diagnostyka w czasie rzeczywistym i oparte na niej aplikacje Industry 4.0, bazujące na integracji różnych silosów danych, umożliwiają usprawnienie procesów w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej. Poprzez wizualizację i kontekstualizację danych można określić trendy. Dodatkowo można zoptymalizować również wskaźniki ekonomiczne, takie jak ogólna efektywność aktywów.

White paper
System monitorowania platformy wiertniczej

Jak zrealizować niezawodne monitorowanie i diagnostykę miejsc wydobycia na duże odległości w przemyśle naftowo-gazowym? Dowiedz się więcej na ten temat z naszego bezpłatnego white paper.

Zamów teraz white paper
White paper przemysł naftowo-gazowy – Monitorowanie miejsc wydobycia

Bezprzewodowa transmisja danych pomiarowych

Miejsca wydobycia tworzą często szeroko rozgałęzioną sieć. Do niezawodnego przesyłania danych na odległość wielu kilometrów znajdziesz u nas rozwiązania komunikacyjne na bazie różnych technologii radiowych oraz komunikacji Ethernet przez istniejące przewody 2-żyłowe z wykorzystaniem technologii SHDSL.

W technologii bezprzewodowej stosowane są zarówno rozwiązania 4G/5G, jak i specjalne rozwiązanie Radioline. Umożliwia to szybką konfigurację również sieci typu mesh – pokrętłem bezpośrednio w urządzeniu lub pamięci USB. W razie awarii następuje natychmiastowa kompensacja uszkodzonego modułu bezprzewodowego.

Interaktywna mapa: Przegląd funkcji monitorowania miejsc wydobycia na cyfrowym polu naftowym
Industrial Wireless
Industrial Wireless umożliwia bezpieczne i niezawodne połączenia bezprzewodowe dla zastosowań przemysłowych.
Dowiedz się więcej
Industrial Wireless
Routery przemysłowe do zdalnego serwisowania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa
Nasze wytrzymałe routery przemysłowe łączą różne sieci do celów zdalnego serwisowania i zabezpieczenia sieci lokalnej przy użyciu kabli lub sieci komórkowej.
Dowiedz się więcej
Routery przemysłowe do zdalnego serwisowania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa
Monitorowanie miejsc wydobycia ze sterowni

Sięgnij po korzyści cyfrowego pola naftowego

  • Niezawodne monitorowanie i diagnostyka miejsc wydobycia na duże odległości w przemyśle naftowo-gazowym
  • Bezpieczna komunikacja z szyfrowaniem danych do wielu sposobów transmisji
  • Efektywne serwisowanie niższym kosztem z koncepcjami mobilnego i rozproszonego dostępu do aplikacji

Kontakt

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Chętnie doradzę Ci w zakresie skalowalnego rozwiązania do monitorowania miejsc wydobycia.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.