Niezawodne zaopatrzenie w wodę
Wyłączniki elektroniczne PTCB eFuse zapewniają bezpieczną i niezawodną ochronę przed przeciążeniem i prądami zwarciowymi. W firmie EW Wasser, zajmującej się zaopatrzeniem w wodę i utylizacją ścieków, nie tylko zwiększają przejrzystość systemu, ale także niezawodnie i skutecznie zabezpieczają dostawy.
EW Wasser GmbH jest jedną z sześciu spółek zależnych Eichsfeldwerke GmbH i świadczy komercyjne i techniczne usługi zarządzania dla Związku Wodociągów i Utylizacji Ścieków w Obereichsfeld. Spółka utrzymuje i obsługuje obiekty i sieci wodociągowe i kanalizacyjne na całym obszarze związku. Każdego dnia dostarczanych jest około 5,8 miliona litrów wody pitnej dla około 45 500 osób. Profesjonalne oczyszczanie ścieków jest nierozerwalnie związane z ochroną zbiorników wodnych i zasobów wody pitnej. Utylizacja ścieków zorganizowana jest dla 72 000 mieszkańców, przy czym łącznie eksploatowanych jest 894 km sieci kanalizacyjnej.
Wyzwanie
Głównym zadaniem firmy EW Wasser GmbH, zajmującej się zaopatrzeniem w wodę i utylizacją ścieków, jest oczywiście niezawodne i stałe dostarczanie wody swoim odbiorcom. Firma posiada między innymi stację uzdatniania wody podłączoną do punktu poboru wody. Stacja ta jest również podłączona do studni głębinowej oddalonej o 5 kilometrów. Jeśli punkt poboru nie dostarcza wody, w zastępstwie uruchamiana jest pompa w odległej studni głębinowej. Komunikacja ta odbywa się za pośrednictwem styku przekaźnika w stacji uzdatniania wody, który przesyła sygnał za pośrednictwem kabla telekomunikacyjnego. Styk przekaźnika jest zabezpieczony standardowym bezpiecznikiem topikowym. Ma to na celu zagwarantowanie ciągłej dostępności wody.
Jednak równolegle do kabla telekomunikacyjnego biegnie kabel średniego napięcia dostawcy energii. Przez tę instalację regularnie przełączane są duże moce. Przełączanie powoduje powstawanie prądów zakłócających. W rezultacie niekiedy dochodziło do zadziałania używanego dotąd bezpiecznika topikowego. W takim przypadku pracownicy wsiadają do samochodu i muszą jechać 20 minut na miejsce, aby wymienić bezpiecznik przez 10 minut i jadą z powrotem 20 minut. Takie akcje serwisowe są czasochłonne i kosztowne. Wspólnie z EW Wasser GmbH szukaliśmy rozwiązania tego problemu.
Nasze rozwiązanie
Stosowany wcześniej bezpiecznik szklany został zastąpiony wyłącznikiem elektronicznym PTCB E1 24DC/0.1A SI-R. Przy szerokości zaledwie 6 mm zapewnia idealną ochronę sygnału zdalnego: PTCB eFuse posiada solidny układ ochronny EMC i wewnętrzne aktywne ograniczenie prądu. Te dwie cechy zapobiegają niezamierzonemu wyzwoleniu wyłącznika podczas operacji przełączania na linii średniego napięcia. Wyłącznik jest również wyposażony w zdalny sygnał sygnalizacyjny i wejście resetowania. Umożliwia to zdalne rozpoznanie wyzwolonego stanu i ponowne włączenie w przypadku usterki.
PTCB eFuse bez problemu radzi sobie także z dodatkowym wyzwaniem, jakim jest długa trasa kablowa: Niska rezystancja wewnętrzna wyłącznika nie powoduje prawie żadnych spadków napięcia, dzięki czemu można zmaksymalizować długość kabli. Precyzyjna charakterystyka wyzwalania pozwala na bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii, nawet jeśli impedancja przewodu pozwala tylko na niskie przetężenia w przypadku zwarcia.
Korzyści
Mniej przestojów w systemie zasilania dzięki solidnemu układowi ochronnemu EMC
Dokładna lokalizacja usterek i szybka ponowna dostępność dzięki sygnalizowaniu stanu i możliwości resetowania na miejscu i zdalnie
Optymalizowanie instalacji bez wysiłku dzięki precyzyjnemu odłączaniu, niskim stratom napięcia i ustawianym wartościom prądu
Więcej miejsca w szafie sterowniczej dzięki zintegrowanemu rozdziałowi potencjałów plus i minus na 6 mm
Phoenix Contact może zaoferować nam dokładnie takie rozwiązanie dzięki PTCB. Możliwość zdalnego włączenia urządzenia pozwala nam zaoszczędzić dużo czasu podczas serwisu.
Podsumowanie
Wyłączniki elektroniczne PTCB eFuse są idealne do rozproszonych zastosowań w zakładach wodociągowych EW Wasser GmbH. Duże odległości między zasilaniem a obciążeniem stanowią wyzwanie dla personelu serwisowego ze względu na wysoką podatność na awarie, wysoką impedancję linii i brak przejrzystości systemu. Dzięki zastosowaniu PTCB eFuse, EW Wasser GmbH niezawodnie i skutecznie zwiększa bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę sąsiednich miejscowości.