Modułowa budowa rozwiązań do monitorowania umożliwia indywidualną kombinację różnych systemów w zależności od wymagań. Czujniki stworzone specjalnie dla energii wiatrowej dostarczają wszystkie niezbędne dane, które są przetwarzane we wspólnej jednostce przetwarzającej. W każdej chwili możliwa jest rozbudowa. Nowe technologie i czujniki bezprzewodowe pozwalają na ekologiczne i efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu, a także na efektywną modernizację istniejących turbin.
Modułowy system monitorowania dla energii wiatrowej Pomóż swojej turbinie wiatrowej osiągnąć prawdziwą doskonałość, przenieś monitorowanie stanu na wyższy poziom i zwiększ efektywność.
Wyzwanie
Turbiny wiatrowe stały się dziś podstawowym źródłem energii. Są one obecnie podstawą zasilania w wielu krajach. Aby zagwarantować stabilną sieć w dłuższej perspektywie, konieczne jest ciągłe optymalne regulowanie i monitorowanie obiektów. Dostosowane do potrzeb rozwiązanie monitorujące jest nie tylko ważne dla bezpiecznej pracy, ale także pomaga zmaksymalizować wydajność systemu.
Rozwiązanie
Nowy wymiar efektywności
Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom monitorującym firmy Phoenix Contact można osiągnąć optymalną roczną produkcję energii i wydłużyć żywotność systemów, aby zapewnić ich zrównoważone działanie.
Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie do monitorowania stanu turbin wiatrowych.
Monitorowanie łopat wirnika
Monitorowanie stanu łopat wirnika jest coraz trudniejszym zadaniem ze względu na coraz większe średnice wirnika. Właściwe monitorowanie zwiększa efektywność turbiny wiatrowej i pełni ważne funkcje bezpieczeństwa, chroniąc ją przed uszkodzeniami. Łopaty wirnika są narażone na ekstremalne czynniki atmosferyczne i obciążenia. Z powodu coraz dłuższych łopat rosną wymagania w zakresie monitorowania. Blade Intelligence firmy Phoenix Contact to system do modułowego monitorowania łopat wirnika, stanowiący kompleksowe rozwiązanie zwiększające wydajność turbiny wiatrowej.
Dowiedz się więcej o indywidualnych rozwiązaniach do modułowego monitorowania łopat wirnika:
Zoptymalizowane działanie systemu dzięki prostej, indywidualnej adaptacji
Nasze czujniki, zaprojektowane specjalnie do użytku w turbinach wiatrowych, są niezwykle wytrzymałe. Nawet w niesprzyjających warunkach czujniki zawsze dostarczają do podłączonego systemu sterowania dane niezbędne do wydajnej i bezpiecznej pracy. Są one optymalnie zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych i zaprojektowane z myślą o długiej żywotności systemu. Sygnały z podłączonych czujników są rejestrowane przez sterownik, przetwarzane i przesyłane dalej w zależności od zastosowania.
Oprogramowanie Blade Intelligence zostało stworzone specjalnie do użytku w turbinach wiatrowych, z naciskiem na prostą konfigurację i wygodną obsługę podczas pracy. Dzięki modułowej budowie oprogramowanie można łatwo dostosować w razie rozbudowy systemu. Oznacza to, że interfejs użytkownika zawsze pozostaje taki sam dla klientów – niezależnie od indywidualnej konfiguracji systemu.
Rozwiązania są planowane już na etapie tworzenia projektu elektrycznego nowej turbiny lub w ramach modernizacji istniejących obiektów. Możliwe są obie opcje. Wersja do modernizowanych obiektów składa się ze skonfigurowanej fabrycznie szafy sterowniczej, którą można zamontować w piaście i zintegrować ze sterownikiem za pomocą istniejących interfejsów. Opcjonalnie dane mogą być przesyłane poprzez modem bezpośrednio do użytkownika. W przypadku nowych obiektów potrzebny sprzęt, np. sterownik i moduły we/wy, można umieścić bezpośrednio w szafach sterowniczych turbiny wiatrowej.
Rozwiązanie do wykrywania oblodzenia
W określonych warunkach klimatycznych na łopatach wirnika tworzy się lód, co może prowadzić do uszkodzeń i zagrożeń dla środowiska. Przepisy wymagają zatem zatrzymania turbiny wiatrowej w przypadku oblodzenia. Niezawodne wykrywanie oblodzenia minimalizuje przestoje. Sprawdzoną metodą jest pomiar wibracji łopaty wirnika. Nasz system wykrywania oblodzenia posiada certyfikat DNV-GL. System decyduje, czy kontynuować działanie turbiny, czy ją wyłączyć. System rozpoznaje brak oblodzenia podczas postoju, dzięki czemu turbina może automatycznie uruchomić się ponownie. Jednostka przetwarzająca jest dostępna jako rozwiązanie do szafy sterowniczej lub jako system do wbudowania.
Rozwiązanie do pomiaru obciążenia
Łopaty wirnika to newralgiczne elementy turbiny wiatrowej. Podlegają one dużym siłom dynamicznym, które mogą powodować uszkodzenia strukturalne. Stałe monitorowanie obciążeń i drgań pozwala na wykrycie uszkodzeń we wczesnym stadium i ich usunięcie. Nasz system mierzy obciążenie i momenty zginające za pomocą czujników tensometrycznych u nasady łopaty. Dane z systemu umożliwiają sterowanie zoptymalizowane pod kątem obciążenia, co minimalizuje obciążenie łopat. Układy obciążeń ujawniają zmiany w strukturze łopat wirnika podczas całego okresu eksploatacji. Jednostka przetwarzająca jest dostępna jako rozwiązanie do szafy sterowniczej lub jako system do wbudowania.
Rozwiązanie do pomiaru prądów piorunowych
Uderzenia piorunów powodują uszkodzenia łopat i awarie elektroniczne w turbinach wiatrowych, które często nie są natychmiast wykrywane. Łopaty wirnika są zatem sprawdzane wizualnie pod kątem uderzeń piorunów. Nasz system mierzy i analizuje uderzenia piorunów w łopaty wirnika i łączy dane z parametrami pracy turbiny. Poprawia to podstawę do podejmowania decyzji o prewencyjnych pracach konserwacyjnych i dostarcza informacji o przebiegu zdarzeń na łopacie. Jednostka przetwarzająca jest dostępna jako rozwiązanie do szafy sterowniczej lub jako system do wbudowania.
Korzyści
- Zwiększona wydajność dzięki maksymalnej dostępności turbin wiatrowych z wytrzymałymi komponentami, nawet w ekstremalnych warunkach
- Łatwa instalacja w istniejących systemach dzięki otwartym interfejsom
- Optymalizacja czynności konserwacyjnych i kosztów dzięki wczesnemu wykrywaniu uszkodzeń
- Uproszczona konserwacja dzięki zdalnemu dostępowi do konfiguracji
Kontakt
Produkty
Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?
Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.