Automatyka przemysłowa dla energii wiatrowej Zautomatyzuj swoje turbiny wiatrowe i elastycznie reaguj na dynamiczne warunki.

Turbiny wiatrowe

Wyzwanie


Turbina wiatrowa

Złożone systemy używane na całym świecie

Turbiny wiatrowe są narażone na ekstremalne warunki pogodowe. Nieprzewidywalne wahania sieci również prowadzą do wyzwań związanych z niezawodnym wytwarzaniem energii. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom automatyki dla turbin wiatrowych i całych farm wiatrowych możliwa jest wydajna praca turbin. Zapewnia to ciągłą produkcję energii przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa turbin wiatrowych. Różne wymagania różnych typów systemów i regionów wymagają elastycznych rozwiązań, które można dostosować do konkretnych projektów.

Rozwiązanie


Turbina wiatrowa

Elastyczna i niezawodna automatyka przemysłowa

Firma Phoenix Contact oferuje inteligentne rozwiązania, za pomocą których można niezawodnie i efektywnie automatyzować zarówno częściowe aplikacje, jak i kompletne turbiny i całe farmy wiatrowe. Rozwiązania do sterowania i oprogramowanie firmy Phoenix Contact pozwalają na zwiększenie konkurencyjności i umożliwiają elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki.
Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie do automatyzacji turbin wiatrowych.

Nasze rozwiązanie dla nowoczesnych turbin wiatrowych

Pracownicy podczas spotkania
Osoba przy komputerze modelująca turbinę wiatrową
Pulpity nawigacyjne w Time Series Data Service
Pracownicy podczas spotkania

Zastosowanie naszego sterownika z wielordzeniowym procesorem pozwala na zwiększenie dyspozycyjności systemu. Brak oddzielnego sterownika do przetwarzania danych systemu monitorowania stanu zapewnia obniżenie kosztu sprzętu.

Osoba przy komputerze modelująca turbinę wiatrową

Matlab Simulink umożliwia modelowanie turbin wiatrowych, a nasza modułowa platforma oprogramowania pozwala na diagnozowanie modeli obejmujące również debugowanie bez licencji Matlab.

Platforma oprogramowania przyspiesza proces projektowania poprzez możliwość ponownego wykorzystania dedykowanych modułów automatyzacyjnych i programowania obiektowego.

Pulpity nawigacyjne w Time Series Data Service

Pulpity w Time Series Data Service platformy IIoT Proficloud.io firmy Phoenix Contact są kompleksowym, opartym na chmurze rozwiązaniem do monitorowania turbin wiatrowych. W każdej chwili możesz sprawdzić status swoich turbin wiatrowych online. Aby zapobiec uszkodzeniom, można bezpośrednio podjąć niezbędne działania.

Dowiedz się więcej o usłudze Time Series Data Service
PLCnext Technology

Platforma do automatyki przemysłowej

Nasza rozwiązania są oparte na PLCnext Technology – platformie automatyki przemysłowej, składającej się z otwartego sprzętu, modułowego oprogramowania do projektowania, globalnej społeczności i sklepu z oprogramowaniem. PLCnext Technology kompleksowy wybór dostosowanych do siebie produktów oraz umożliwia szybkie i niezawodne programowanie. Ponadto technologa ta oferuje również proste dostosowanie do indywidualnych wymagań użytkownika poprzez integrację oprogramowania Open Source, aplikacji i nowoczesnych technologii. Nowe modele biznesowe oparte na IoT można realizować dzięki bezpośredniemu połączeniu z usługami i bazami danych w chmurze. Nasza PLCnext Technology pozwala na łatwą integrację ze swoim systemem aplikacji zaprogramowanych w języku wysokiego poziomu. Aktualizowanie lub serwisowanie poszczególnych modułów jest możliwe nawet podczas pracy. To użytkownik określa, na którym rdzeniu są wykonywane sekwencje programu i z którym zadaniem są one synchronizowane.

Korzyści

  • Bezpośrednie połączenie z usługami i bazami danych w chmurze dzięki otwartym interfejsom i integracji z chmurą
  • Wydajne procesy rozwoju dzięki elastycznej integracji oprogramowania Open Source i istniejących aplikacji
  • Wygodne korzystanie z preferowanego języka programowania dzięki otwartości PLCnext Technology
  • Zoptymalizowana integracja z turbiną wiatrową dzięki wykonywaniu w czasie rzeczywistym niezależnie od języka

Kontakt

Zdjęcie grupowe ekspertów ds. energii wiatrowej
Ihre Experten für Windenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Chętnie wesprzemy Cię w drodze do zrównoważonego zasilania.

Produkty


Mężczyzna z tabletem przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.