Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Monitorowanie energii w urządzeniach procesowych Kompleksowe monitorowanie stanu wyposażenia pozwala obniżyć koszty energii i zwiększyć dyspozycyjność systemu. Wykryj potencjalne uszkodzenia na wczesnym etapie i zoptymalizuj swoje procesy.

Pompy i silniki na linii technologicznej

Urządzenia rotacyjne

Wyzwanie


Obsługa mieszadeł ze stali nierdzewnej w zakładzie produkcyjnym

Inteligentne planowanie konserwacji

Znaczna część nieplanowanych uszkodzeń i awarii jest spowodowana przez odbiorniki energii, np. urządzenia rotacyjne. Powoduje to uszkodzenie różnych urządzeń, takich jak pompy, sprężarki lub mieszadła. Przeglądy tych urządzeń są przeprowadzane często zbyt wcześnie lub w niektórych przypadkach zbyt późno, co prowadzi do przestojów produkcji.
Dzięki stałemu monitorowaniu silników i pomp można skupić się na charakterystycznych oznakach zużycia i stworzyć warunki dla predykcyjnego utrzymania ruchu. Można w ten sposób przewidzieć grożącą awarię lub wykonać przegląd we właściwym czasie, zanim dojdzie do uszkodzenia. Dodatkowo cały czas dostępne są informacje na temat stanu urządzeń.

Rozwiązanie


Pompa do wczesnego wykrywania uszkodzeń i usterek

Wykrywanie uszkodzeń i usterek na wczesnym etapie

Umożliwiamy przeprowadzanie przeglądów we właściwym czasie poprzez stałe monitorowanie newralgicznych pomp i silników. W zależności od wielkości i typu maszyny może być wskazany monitoring hydrauliczny, mechaniczny lub elektryczny.

Na podstawie mocy elektrycznej można określić działanie, stan i punkt pracy urządzeń. System monitorowania można zainstalować szybko i ekonomicznie także w istniejących już urządzeniach, dzięki czemu nadaje się również do małych i średnich pomp i silników.
Na podstawie charakterystyki mocy czynnej można zidentyfikować wiele nieprawidłowości, co pozwala na wykonywanie przeglądów we właściwym czasie.

Typowa charakterystyka mocy czynnej Rysunki przedstawiają na przykład monitorowanie i diagnostykę silników elektrycznych pod kątem blokad, zanieczyszczeń i zużycia. Pozwala to wykryć krytyczne warunki obciążenia i chronić pompy, siłowniki, wentylatory lub sprężarki.

Charakterystyka mocy czynnej: normalna praca
Charakterystyka mocy czynnej: zapowietrzenie
Charakterystyka mocy czynnej: zabrudzenie
Charakterystyka mocy czynnej: blokada
Charakterystyka mocy czynnej: suchobieg
Charakterystyka mocy czynnej: normalna praca
Charakterystyka mocy czynnej: zapowietrzenie
Charakterystyka mocy czynnej: zabrudzenie
Charakterystyka mocy czynnej: blokada
Charakterystyka mocy czynnej: suchobieg

Efektywne monitorowanie silników i pomp

Wartości robocze silnika są rejestrowane za pomocą elektrycznej mocy czynnej poprzez pomiar prądu i napięcia. Jest to możliwe w przypadku maszyn trójfazowych w połączeniu z połączeniem bezpośrednim, stycznikiem lub falownikiem.

Jeśli dodatkowo do monitorowania zostaną zastosowane dalsze czujniki, model monitorowania będzie jeszcze dokładniejszy. Transfer może być dokonany do jednego lub więcej nadrzędnych systemów, takich jak bazy danych, chmury, MES i Asset Management. Jest przy tym zagwarantowany brak sprzężeń zwrotnych z procesem produkcyjnym.

Interaktywna mapa: schemat funkcji NAMUR Open Architecture – monitorowanie urządzeń obrotowych
Rozwiązania w chmurze
Inteligentne zarządzanie urządzeniami i skrócenie czasów przestoju dzięki inteligentnym usługom platformy IIoT Proficloud.io.
Dowiedz się więcej
Rozwiązania w chmurze
Sterowniki PLC
Można stosować dowolne preferowane języki programowania, zarówno IEC 61131-3, jak i języki wysokiego poziomu. PLCnext Control umożliwia integrację kodu i aplikacji Open Source oraz połączenie z chmurą.
Dowiedz się więcej
Sterowniki PLC
Routery przemysłowe do zdalnego serwisowania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa
Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, routery mGuard chronią przed cyberprzestępczością i złośliwym oprogramowaniem.
Dowiedz się więcej
Routery przemysłowe do zdalnego serwisowania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa
Moduł zarządzania maszynami
Rejestruj dane energetyczne za pomocą naszych wielofunkcyjnych mierników parametrów sieci EMpro i przesyłaj je łatwo do nadrzędnych systemów sterowania i zarządzania.
Dowiedz się więcej
Moduł zarządzania maszynami

Korzyści

  • Niskie koszty instalacji i prosty montaż pomiaru mocy czynnej do monitorowania np. urządzeń obrotowych
  • Minimalizacja kosztów utrzymania dzięki konserwacji profilaktycznej z inteligentnym wykorzystaniem zmierzonych parametrów elektrycznych
  • Dalszy wzrost dyspozycyjności systemu dzięki opcjonalnemu monitorowaniu drgań

Kontakt

Konsultant Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry – Chemicals and Pharmaceuticals
Chętnie doradzę w zakresie monitorowania energii systemów w celu identyfikacji potencjału optymalizacji dyspozycyjności systemu.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.