Dane graficzne w zastosowaniach przemysłowych Czujniki optyczne są „oczami” systemu w zastosowaniach przemysłowych. Jednak, podobnie jak w przypadku ludzi, wysokowydajny system peryferyjny musi zapewniać niezawodne, bezbłędne i wydajne przetwarzanie obrazu w zastosowaniach przemysłowych.

Kamera ze złączami do transmisji danych

Wyzwanie


Pracownik przy maszynie

Zapewnienie niezawodności transmisji danych

W nowoczesnych procesach produkcyjnych i powiązanym zarządzaniem jakością elektronika monitorująca i oceniająca generuje mnóstwo danych. Tak ogromna ilość danych musi być bezpiecznie przesyłana, gromadzona i przetwarzana. Trzeba uwzględnić przy tym także wymagające warunki, takie jak stałe naprężenia mechaniczne spowodowane wstrząsami lub wibracjami.

Trend w kierunku miniaturyzacji w postaci coraz bardziej kompaktowych systemów w coraz mniejszych przestrzeniach stawia dodatkowe wyzwania przed twórcami systemów wizyjnych. Impulsy zakłóceń elektromagnetycznych mogą wpływać na działanie poszczególnych podzespołów. Ograniczone struktury w obszarze architektury systemu również zagrażają stabilnej integralności systemu. Coraz ciaśniej rozmieszczone i coraz mocniejsze podzespoły niosą ze sobą również problem natury termicznej. Może to nie tylko wpłynąć na działanie czujnika, ale także utrudnić samo dopuszczenie urządzenia do użytkowania.

Rozwiązanie


Kamera ze złączami M12 i złączami typu płytka-płytka

Złącze do transmisji danych zapewniające niezawodne przetwarzanie obrazów

Aktywne rozwiązania nadchodzących problemów obejmują zminiaturyzowane interfejsy i zintegrowaną z urządzeniem technikę przyłączeniową, która oferuje niezawodne ekranowanie, a także transmisję danych. Zoptymalizowane rozmieszczenie podzespołów na płytce drukowanej zgodnie z uwarunkowaniami elektromagnetycznymi i termicznymi również zapewnia bezpieczeństwo podczas projektowania urządzeń. Symulacje rozwoju ciepła, integralności sygnału i impedancji są pomocne na tym polu, zwłaszcza gdy używane są niestandardowe podzespoły.

Dzięki swojemu zaangażowaniu na rzecz jakości i innowacyjności Phoenix Contact jest kompetentnym partnerem w zakresie niezawodnej transmisji danych z wykorzystaniem podzespołów takich jak złącza do Ethernetu jednoparowego (SPE), złącza RJ45 INDUSTRIAL oraz system przyłączeniowy dla ekranowanych i nieekranowanych złączy typu płytka-płytka z serii FINEPITCH.

Korzyści

  • Dzięki naszemu doświadczeniu pomożemy Ci dobrać odpowiednie rozwiązanie dla Twojego interfejsu urządzenia
  • Wyjątkowa jakość złącza do transmisji danych: z myślą o niezawodnej, długotrwałej komunikacji z urządzeniem
  • Wsparcie w procesie projektowania poprzez pliki CAx, niestandardowe symulacje i wysyłkę próbek
  • Nieustające prace nad rozszerzeniem oferty i popularnymi technologiami takimi jak Ethernet jednoparowy

Przemysłowe przetwarzanie obrazu wiąże się ze stale rosnącą ilością danych i szybkością transmisji. Technika przyłączeniowa również musi odpowiadać tym wymogom.

Birger Rathke - Phoenix Contact Deutschland GmbH, Dyrektor ds. rozwoju biznesu w zakresie techniki przyłączania urządzeń i płytek drukowanych
Birger Rathke
BEZPŁATNE PRÓBKI
Zamów indywidualny zestaw próbek

Przetestuj nasze złącza do transmisji danych do przemysłowego przetwarzania obrazów. Skompletuj swój własny zestaw różnych próbek.

Zamów próbki
Kamera ze złączami do transmisji danych

Podsumowanie


Pracownicy doradzający klientowi

Oferujemy wsparcie w postaci produktów i usług

Dla twórców nowoczesnych systemów wizyjnych przy projektowaniu produktów ważne są różne czynniki. Wszystko to, aby stworzyć niezawodne i wydajne systemy gotowe do wprowadzenia na rynek w środowisku o dużej szybkości przesyłania danych i miniaturyzacji. Czynnik kosztów również odgrywa tutaj decydującą rolę.

Phoenix Contact to niezawodny partner oferujący produkty i usługi. Oprócz sprawdzonych złączy do transmisji danych lub innowacyjnych rozwiązań produktowych, np. do SPE, Phoenix Contact oferuje symulacje, które pomagają zrealizować stabilną komunikację urządzeń i niezawodne systemy w opłacalny sposób. Rezultatem jest wysokowydajne urządzenie peryferyjne do niezawodnego przemysłowego przetwarzania obrazów.