Od obudowy do elektroniki do modułu szafy sterowniczej do AS-i We współpracy z Phoenix Contact firma Pepperl+Fuchs stworzyła obudowę ME-IO do modułu do szafy sterowniczej.

Moduł szafy sterowniczej AS-i KE5 firmy Pepperl+Fuchs

Profil klienta Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs GmbH jest jednym z liderów na rynku rozwoju i produkcji czujników elektronicznych i komponentów dla techniki automatyzacji. Założona w 1945 roku w Mannheim firma oferuje rozwiązania z zakresu automatyki procesowej.

Wyzwanie

W budowie instalacji, na przykład do produkcji napojów, coraz ważniejsze stają się ekonomiczne i proste w instalacji rozwiązania. Kompaktowe moduły w dolnym poziomie obiektowym o dużej liczbie punktów połączeniowych są tutaj nadal jeszcze rzadkością. W ścisłej współpracy z Phoenix Contact firma Pepperl+Fuchs stworzyła moduł do szafy sterowniczej KE5, który wypełnia tę lukę.

Moduł szafy sterowniczej AS-i KE5 firmy Pepperl+Fuchs

Dzięki unikalnej konstrukcji obudowy KE5 oferuje wymierne korzyści w zakresie montażu, okablowania i konserwacji

Rozwiązanie

Droga od zaprojektowania nowego urządzenia do jego zastosowania w praktyce u użytkownika końcowego jest często bardzo długa. Dlatego rzadko zdarza się, że szczegółowe wymagania użytkownika końcowego w stosunku do urządzenia są znane już konstruktorom komponentów.

„Z firmą Phoenix Contact, specjalistą w dziedzinie obudów do elektroniki i techniki przyłączeniowej PCB, udało nam się precyzyjnie zrealizować w naszych komponentach wymagania branży budowy instalacji do rozlewania napojów”, wspomina dr Konrad Kern, manager produktu i automatyzacji produkcji w firmie Pepperl+Fuchs GmbH z Mannheim.

„U wiodących producentów linii rozlewniczych ważną rolę odgrywa AS-i (Actuator-Sensor-Interface)“ – mówi Kern. Stworzony jako standard do komunikacji w ramach magistrali obiektowej do podłączenia urządzeń wykonawczych i czujników, dzisiaj system AS-i oferuje nie tylko optymalny stosunek ceny do jakości, lecz cieszy się popularnością również dzięki swojej prostocie i elastyczności jako rozproszony system interfejsowy.

Z firmą Phoenix Contact, specjalistą w dziedzinie obudów do elektroniki i techniki przyłączeniowej PCB, udało nam się precyzyjnie zrealizować w naszych komponentach wymagania branży budowy instalacji do rozlewania napojów.

Dr Konrad Kern - Pepperl+Fuchs GmbH, Manager produktów automatyzacji produkcji
Bezpłatne próbki
Przetestuj obudowy wielofunkcyjne serii ME-IO

Chcesz przetestować obudowy do elektroniki ME-IO z modułowymi przyłączami czołowymi? Zamów teraz indywidualny zestaw próbek. Zapewniamy kompetentne doradztwo w zakresie doboru i projektowania obudów do konkretnego zastosowania. Poznaj zalety rozwiązań Phoenix Contact.

Zamów bezpłatne próbki
Obudowy do elektroniki serii ME-IO
Obudowy do elektroniki ME-IO

Produkty Wielofunkcyjne obudowy do elektroniki ME-IO

Obudowy do elektroniki serii ME-IO nadają się zwłaszcza do aplikacji o ograniczonej przestrzeni przy wysokich wymaganiach funkcjonalnych. Modułowa konstrukcja pozwala na łatwe kompletowanie indywidualnych modułów, np. sterowników i modułów we/wy.

Podsumowanie

Praktyczne rozwiązania powstają poprzez intensywną współpracę pomiędzy zaangażowanymi partnerami już na wczesnym etapie projektu. Dowodzą tego Phoenix Contact jako ekspert w dziedzinie obudów do elektroniki i techniki przyłączeniowej oraz Pepperl+Fuchs jako lider innowacji w dziedzinie AS-i.

Udało się stworzyć innowacyjny moduł do szafy sterowniczej uwzględniający wymagania budowy instalacji do rozlewania napojów. Szczególnie efektywnym elementem obudowy jest innowacyjna technika przyłączeniowa. Wtyk sprężynowy Push-in umożliwia wygodne oprzewodowanie bez użycia narzędzi. Kodowane wtyki można odłączyć szybko i łatwo przy wymianie urządzenia dzięki systemowi blokującemu. Komunikacja między modułami odbywa się poprzez łącznik T-BUS na szynę DIN.