Złącza bezpośrednie SKEDD sposobem na modułową skalowalność sterowania bramami
Złącza bezpośrednie SKEDD sposobem na modułową skalowalność sterowania bramami
W firmie ASO GmbH złącza bezpośrednie SKEDD firmy Phoenix Contact umożliwiają wyposażenie sterownika w dodatkowe złącza w zależności od potrzeb.
Konstruktor sprzętu Dennis Mettner i manager projektu Norbert Pewny (po prawej) z firmy ASO GmbH z Lippstadt
Profil klienta
Firma ASO GmbH z siedzibą w Lippstadt w Nadrenii Północnej-Westfalii zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą systemów sterowania bramami, listew bezpieczeństwa, mat kontaktowych i bezpiecznych odbojników kontaktowych do użytku w zakładach produkcyjnych i chłodniach, w obiektach logistycznych i w rolnictwie. Firma posiada zakłady w Niemczech, Chinach i USA, w których zatrudnia ok. 180 pracowników.
Złącza bezpośrednie SKEDD umożliwiają modułową budowę i pozwalają na łatwą integrację dodatkowych funkcji, np. barier fotoelektrycznych
Wyzwanie
Sterownik do bram Drico 2.0 steruje centralnymi funkcjami bram otwieranych poziomo lub pionowo. Należą do nich sterowanie napędami do otwierania i zamykania bramy, integracja hamulca bramy lub funkcji zatrzymania bezpieczeństwa, jak również integracja dodatkowych funkcji, takich jak enkodery lub wyłączniki termiczne.
Na potrzeby specyficznych wymagań klientów firma ASO GmbH oferuje sterownik do bram w różnych klasach funkcjonalnych ze skalowanym wyposażeniem elektronicznym. System modułowy składa się łącznie z dziewięciu różnych układów PCB, co pozwala na maks. 480 wariantów. Specyfikacja przewiduje aktualnie 25 wersji wyposażenia.
„Górne klasy funkcjonalności tworzą bramy o wysokiej częstotliwości użytkowania, sterowane przez przejeżdżające pojazdy, użytkowników lub procesy, z kilkoma napędami, pętlami indukcyjnymi czy światłami“, wyjaśnia manager projektu Norbert Pewny. „Im bardziej złożony jest system, tym ważniejsze stają się funkcje związane z bezpieczeństwem. Funkcjonalność sterownika musi zatem zwiększać się razem z nim”. Przy projektowaniu systemu modułowego firma ASO GmbH skupiała się na potrzebach klientów. „Podstawą koncepcji jest jak najbardziej transparentna skalowalność sprzętowa, co zapewnia naszym klientom szereg korzyści“. Technika przyłączeniowa jest bardzo ważna dla skalowalności funkcjonalności.
Technologia SKEDD to idealne uzupełnienie naszego systemu modułowego. Aktualnie sprawdzamy możliwość realizacji również przyłącza wyjściowego AC przy użyciu złączy do bezpośredniego przyłączania firmy Phoenix Contact.
Dennis Mettner, konstruktor sprzętu w firmie ASO GmbH
Złącza bezpośrednie z przyłączem sprężynowym Push-in montuje się ręcznie bez lutowania w otworach na PCB
Rozwiązanie
Przyłącza do PCB – terminale przyłączeniowe i złącza – umożliwiają przesyłanie sygnałów, danych i zasilania pomiędzy sterownikiem bramy a innymi odbiornikami, np. napędami. Technika przyłączeniowa jest ważna dla skalowalności funkcji. Funkcje centralne i jednolite we wszystkich klasach funkcjonalności są realizowane za pomocą tradycyjnych terminali przyłączeniowych i złączy do PCB firmy Phoenix Contact.
Do funkcji dodatkowych, takich jak tranzystory hamujące, enkodery lub wyłączniki termiczne, firma ASO GmbH stosuje jednorzędowe i dwurzędowe złącza bezpośredniego montażu SKEDD. Największym atutem tej innowacyjnej techniki przyłączeniowej jest sposób montażu: złącza serii SDC 2,5 i SDDC 1,5 są montowane na PCB bez lutowania i blokowane za pomocą nitów rozprężnych.
Złącza posiadają dopuszczenie wg UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 i DIN EN 61984. Pozwalają na maks. 25 cykli podłączenia i odłączenia. „To dla nas idealne, że złącza nie wymagają lutowania. Dzięki temu w zależności od wersji urządzenia możemy zamontować określone komponenty dopiero na etapie montażu końcowego“, wyjaśnia Dennis Mettner, konstruktor sprzętu w firmie ASO GmbH. Zaletą dla klientów firmy ASO jest fakt, że otrzymują oni wyposażenie dostosowane do indywidualnych potrzeb i nie muszą płacić za funkcje czy komponenty sprzętowe, których nie potrzebują.
Funkcje centralne i jednolite we wszystkich klasach funkcjonalności zostały zrealizowane za pomocą tradycyjnych terminali przyłączeniowych i złączy do PCB firmy Phoenix Contact. Decydującymi kryteriami były wysoka niezawodność i dostępność techniki przyłączeniowej na całym świecie. W końcu nowy sterownik ma być używany na masową skalę przez klientów na całym świecie.
Produkty
Złącza bezpośrednie SKEDD pozwalają na realizację koncepcji sterowania modułowego ASO GmbH.
Dzięki innowacyjnym złączom bezpośrednim z technologią SKEDD po raz pierwszy zamontujesz złącze do PCB w dowolnym miejscu na płytce PCB bezpośrednio i bez użycia narzędzi. Nie potrzebujesz żadnych gniazd. Skomplikowane procesy lutowania nie są już konieczne. Zmniejsza to koszty.