Złącza do bezpośredniego przyłączania z technologią SKEDD Kompaktowo, ekonomicznie, bezpiecznie: dzięki innowacyjnej technologii SKEDD po raz pierwszy zamontujesz złącze do PCB w dowolnym miejscu na płytce PCB bezpośrednio i bez użycia narzędzi.

 Złącza do bezpośredniego przyłączania z technologią SKEDD

Nowy sposób łączenia

Komfort przyłączania zdefiniowany na nowo: jako lider rynku techniki przyłączeniowej PCB firma Phoenix Contact prezentuje złącza do bezpośredniego przyłączania z technologią SKEDD. Złącza można podłączyć bezpośrednio do płytki drukowanej za pomocą otworów przelotowych. Montaż i demontaż złączy odbywa się bez użycia narzędzi. Nie wymagają one gniazda, co eliminuje skomplikowane procesy lutowania i obniża koszty.

Korzyści

  • Metoda bezpośredniego montażu SKEDD umożliwia umieszczenie złącza w dowolnym miejscu PCB
  • Mniejsze koszty materiałów i produkcji: wystarczy podłączyć ręcznie, aby uzyskać połączenie odporne na wibracje
  • Obsługiwane bez narzędzi szybkie przyłącze Push-in lub automatyczne przyłącze zaciskane
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości pomiaru
  • Przetestowane i zatwierdzone na 25 cykli podłączenia i odłączenia

Nasza oferta produktów

Złącza bezpośredniego montażu z przyłączem zaciskanym lub sprężynowym Push-in: szybki i łatwy montaż złączy na płytce drukowanej. Pozycjonowanie, podłączenie, zatrzaśnięcie: złącza do PCB można podłączyć bezpośrednio do płytki za pomocą otworów przelotowych. Nie są potrzebne dodatkowe gniazda, co zmniejsza koszty komponentów i procesu. Złącza są dostępne z maksymalnie 16 pinami w rastrze 5,0 mm i z maksymalnie 32 pinami w rastrze 3,5 mm. Złącza SKEDD serii SDC/SDDC mają przyłącze Push-in. Złącza serii CDDC są dostępne z przyłączem zaciskanym.

Dwurzędowe złącza bezpośredniego montażu z przyłączem sprężynowym Push-in (SDDC 1,5)
Jednorzędowe złącza do bezpośredniego przyłączania z przyłączem sprężynowym Push-in (SDC 2,5)
Dwurzędowe złącza do bezpośredniego przyłączania z przyłączem zaciskanym (CDDC 1,5)
Dwurzędowe złącza do bezpośredniego przyłączania z przyłączem zaciskanym (CDDC 2,5)
Dwurzędowe złącza bezpośredniego montażu z przyłączem sprężynowym Push-in (SDDC 1,5)

Jednorzędowe złącza do bezpośredniego przyłączania z przyłączem sprężynowym Push-in (SDC 2,5)

Dwurzędowe złącza do bezpośredniego przyłączania z przyłączem zaciskanym (CDDC 1,5)

Dwurzędowe złącza do bezpośredniego przyłączania z przyłączem zaciskanym (CDDC 2,5)

Oferta produktów
Przekroje przewodów od 0,2 mm² do 1,5 mm² od 0,2 mm² do 2,5 mm² od 0,14 do 1,5 mm² od 0,14 do 2,5 mm²
Prądy do 8 A do 12 A do 8 A do 12 A
Napięcia do 160 V do 320 V do 160 V do 320 V
Raster 3,5 mm 5,0 mm 3,5 mm 5,0 mm
Do listy produktów Do listy produktów Do listy produktów Do listy produktów

Szczegóły technologii i przykłady zastosowań

 Metoda bezpośredniego montażu SKEDD
Metoda bezpośredniego montażu SKEDD
Metoda bezpośredniego montażu SKEDD
 Metoda bezpośredniego montażu SKEDD
 Metoda bezpośredniego montażu SKEDD
 Metoda bezpośredniego montażu SKEDD
 Metoda bezpośredniego montażu SKEDD

Technika wciskania, lutowanie na fali, metoda THR i SMT są stosowane w montażu PCB. Metoda bezpośredniego montażu SKEDD nie wymaga tych procesów. Pozwala na integrację otworów przelotowych w dowolnym miejscu na płytce drukowanej. Daje to nową elastyczność układu płytki drukowanej.

Metoda bezpośredniego montażu SKEDD

Metoda bezpośredniego montażu SKEDD umożliwia bezpośrednie podłączanie i odłączanie połączeń w dowolnym miejscu na płytce drukowanej. Styki SKEDD składają się z dwóch sprężynowych i lekko zakrzywionych nóżek stykowych, które dostosowują się do średnicy otworów PCB i zapewniają niezawodne połączenie. Złącza do bezpośredniego przyłączania nie wymagają zatem gniazda i są podłączane ręcznie bez użycia narzędzi.

Metoda bezpośredniego montażu SKEDD

Boczne nity rozprężne zapewniają stabilne połączenie nawet przy obciążeniach mechanicznych, takich jak wibracje. Złącza do bezpośrednie przyłączania SKEDD są kwalifikowane na 25 cykli podłączenia odłączania. Przeszły one testy wibracyjne zgodnie z normą DIN EN 60068-2-8 z przyspieszeniem ok. 50 m/s^2 przy przekroju częstotliwości od 60,1 Hz do 150 Hz.

 Metoda bezpośredniego montażu SKEDD

Dzięki innowacyjnym złączom do bezpośredniego przyłączania można łatwo realizować aplikacje wymagające przyłącza przewodu z tyłu płytki drukowanej. Dzięki metodzie bezpośredniego montażu SKEDD nie jest już konieczne ręczne lutowanie dodatkowej techniki przyłączeniowej PCB.

 Metoda bezpośredniego montażu SKEDD

Wstępnie konfekcjonowane złącza SKEDD do płytek drukowanych można podłączyć już na etapie produkcji i w ten sposób wykonać oprzewodowanie kilku płytek w urządzeniu. Aby zintegrować dodatkowe funkcje, wystarczy wykonać otwory przelotowe na płycie głównej. W razie potrzeby można po prostu zintegrować dodatkowe złącza SKEDD.

 Metoda bezpośredniego montażu SKEDD

Dzięki złączom do bezpośredniego przyłączania SKEDD można zrealizować proste tablice rozdzielcze, które nie wymagają wyższego stopnia ochrony, np. do podłączenia urządzeń peryferyjnych do systemu sterowania. Dzięki metodzie bezpośredniego montażu, cała płytka drukowana może zostać wyprodukowana bez lutowania.

Łatwe bezpośrednie wetknięcie i odłączenie

Innowacyjna metoda bezpośredniego montażu SKEDD umożliwia montaż złącza do PCB bezpośrednio na płytce. Nie jest już konieczne czasochłonne lutowanie. Połączenie odbywa się bez użycia narzędzi, a jego długotrwałą stabilność i połączenie elektryczne gwarantują otwory przelotowe. Przewody można szybko i łatwo podłączyć za pomocą technologii Push-in, a złącza z przyłączem zaciskanym są idealne do kabli konfekcjonowanych. Technologia ta została wyjaśniona szczegółowo w filmie.

Złącza do bezpośredniego przyłączania z technologią SKEDD

Metoda bezpośredniego montażu zapewnia maksymalny komfort

Chcesz dowiedzieć się więcej o technologii SKEDD? Zachęcamy do obejrzenia naszej broszury. Tutaj znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. Dowiedz się więcej o technologii i przejrzyj nasze portfolio produktów.

Obszary zastosowań złączy do bezpośredniego przyłączania Złącza do bezpośredniego przyłączania SKEDD są uniwersalne i mogą być używane w wielu zastosowaniach. Dzięki różnym rastrom, przekrojom przewodów i liczbie pinów mogą być stosowane w wielu obszarach, zarówno w instalacjach technicznych budynku, automatyce przemysłowej, jak i infrastrukturze. Dzięki złączom serii SDC, SDDC i CDDC znajdziesz odpowiednie rozwiązanie dla swojej aplikacji.

Sterowniki ogrzewania i klimatyzacji
Liczniki energii elektrycznej
Sterowanie żaluzjami
Sterowniki przemysłowe
Falowniki
Stacje ładowania dla elektromobilności

Wymagania techniczne

 Otwory na styki SDC 2,5
Technologia bezpośredniego montażu SKEDD
Montaż ręczny za pomocą SKEDD
 Otwory na styki SDC 2,5

Złącza do bezpośredniego przyłączania SKEDD firmy Phoenix Contact są kwalifikowane do standardowych płytek PCB o grubości 1,6 mm i powierzchni cynowanej chemicznie lub HAL (Hot Air Levelling). Nie stawiają one żadnych dodatkowych wymagań w stosunku do materiału lub powierzchni. W produkcji PCB należy zapewnić tylko cynowane otwory przelotowe na styki SKEDD oraz niecynowane otwory na kołki blokujące i prowadzące.

Rysunek obok przedstawia średnicę wewnętrzną otworów na styki SDC 2,5.

Technologia bezpośredniego montażu SKEDD

W przeciwieństwie do standardowych terminali przyłączeniowych i gniazd do PCB lub specjalnych komponentów do montażu powierzchniowego (SMD = Surface Mount Device), złącza do bezpośredniego przyłączania SKEDD nie są lutowane na stałe. Proces lutowania zależy więc wyłącznie od innych elementów elektromechanicznych i elektrycznych na płytce drukowanej. Jeśli płytka drukowana jest wykonywana metodą lutowania na fali, otwory mogą być zasłonięte ramką lutowniczą, taśmą Kapton lub niebieską maską, aby zapobiec przedostaniu się lutu. Jeśli płytka drukowana jest wykonywana metodą THR lub SMD, otwory mogą być zabezpieczone szablonem lutowniczym.

Montaż ręczny za pomocą SKEDD

Złącza do bezpośredniego przyłączania SKEDD są montowane ręcznie po procesie lutowania i przed montażem końcowym urządzenia. Złącza są mocowane ręcznie i łączone bezpiecznie za pomocą bocznych nitów rozprężnych. Jeśli złącza mają być umieszczone bardzo blisko siebie po bokach, a nitów rozprężnych nie można optymalnie obsługiwać ręcznie, można je również zablokować za pomocą wkrętaka dzięki ich rowkom i powierzchniom styku.

Zaciskarka

Narzędzia do ręcznego i automatycznego zaciskania

Przyłącze zaciskane zapewnia wygodę podłączania przy dużych ilościach. Oznacza to, że konfekcjonowane przewody można podłączyć do złączy szybko, łatwo i przede wszystkim niewielkim kosztem. Używaj certyfikowanych narzędzi do zaciskania i korzystaj z wysokiego komfortu obsługi. Do poszczególnych styków zaciskanych dostępna jest ręczna praska zaciskowa lub narzędzie do szybkiej wymiany. Ręczna praska zaciskowa pochodzi z oferty Phoenix Contact i można ją zamówić za pośrednictwem naszej strony internetowej. Narzędzie do szybkiej wymiany jest dostępne w firmie Demirel Crimp Technik GmbH.

Badanie odporności na drgania w laboratorium

Normy i dopuszczenia

Złącza do bezpośredniego przyłączania SKEDD serii SDC i SDDC są dopuszczone do użytku zgodnie z normami UL 1059, CAN/CSA C22.2 nr 158-10 i DIN EN 61984 (norma dotycząca złączy). Dopuszczenia VDE i UL/CSA zostały zlecone dla rodziny produktów CDDC.

Złącza do bezpośredniego przyłączania spełniają wymagania badania rozżarzonym drutem zgodnie z normą DIN EN 60335-1 (norma dotycząca urządzeń gospodarstwa domowego). Temperatura rozżarzonego drutu (GWIT) i wskaźnik palności (GWFI) są podane w danych technicznych produktu.

Ponadto trzy rodziny produktów przeszły badanie trwałości zgodnie z normą DIN EN 61373:2011-03 (badanie odporności na udary mechaniczne i wibracje w zastosowaniach kolejowych) w kategorii 1 i klasie B.