Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Wysoka dyspozycyjność systemu w intralogistyce

Intralogistyka: przenośnik transportowy z butelkami

W obecnych czasach rynek intralogistyki podlega ciągłym zmianom i rosnącym wymaganiom. Podstawowymi elementami logistyki są przenośniki taśmowe, systemy przenośnikowe i magazyny wysokiego składowania. Krótsze terminy dostaw, zwiększenie ilości dostaw lub limitów zwrotów – wszystko to wymaga elastycznych procesów i wydajnych systemów transportowych o maksymalnej dyspozycyjności systemu.

Wyzwania


Intralogistyka: silniki w magazynie wysokiego składowania

Systemy muszą działać bezpiecznie i wydajnie

Systemy w intralogistyce są napędzane głównie silnikami asynchronicznymi trójfazowymi. Aby operacje transportowe były jak najbardziej efektywne, bezpieczne i elastyczne, konieczne są proste rozwiązania.
Istnieje kilka wyzwań, którym należy sprostać:

  • Przeciążenie: silniki mogą zostać przeciążone, co może prowadzić do ich uszkodzenia.
  • Wyłączenie awaryjne: w sytuacji awaryjnej musi istnieć możliwość bezpiecznego wyłączenia silnika.
  • Obciążenie termiczne: wysokie obciążenia mogą spowodować przegrzanie silnika.
  • Zapotrzebowanie na miejsce: jednostki sterujące silnika często wymagają dużo miejsca w szafie sterowniczej.
  • Złożoność instalacji: instalacja i uruchomienie mogą być czasochłonne i skomplikowane.

Nasze rozwiązanie


Widok powiększenia magazynu wysokiego składowania w intralogistyce

Kompaktowe i proste rozwiązanie do transportu towarów i materiału Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

Bardzo ważną kwestią w wielu zastosowaniach w logistyce jest bezpieczna, prosta i efektywna praca silników asynchronicznych trójfazowych.

Falownik Speed Starter CONTACTRON firmy Phoenix Contact to kompaktowe rozwiązanie o intuicyjnej obsłudze. Zawiera wszystkie niezbędne funkcje do prostych silników:

  • Różne prędkości obrotowe (ruch z normalną prędkością, ruch z niską prędkością)
  • Soft start
  • Funkcja rampy
  • Safe Torque Off
  • Efektywność energetyczna

Korzyści

  • Ekonomiczne rozwiązanie ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami do różnych prędkości obrotowych i soft startu
  • Różne prędkości do pozycjonowania, rozruchu i unikania kolizji
  • [x]ErP LOT Efektywność energetyczna do eksploatacji silników IE2 zgodnie z dyrektywą ErP LOT
  • Safe Torque Off (STO) do bezpiecznej eksploatacji
  • Łatwe uruchomienie niewymagające umiejętności programowania

Elastyczne prędkości i efektywność energetyczna

Interaktywna mapa zdjęcia: zdjęcie aplikacji 3D centrum logistycznego
Wentylator o wysokim prądzie rozruchowym
Aby uniknąć wysokich prądów rozruchowych, np. w przypadku dużych wentylatorów, można zastosować soft start silnika.
Wentylator o wysokim prądzie rozruchowym
Ochrona przed kolizją przenośników taśmowych
Przenośnik taśmowy jest hamowany ostrożnie za pomocą funkcji rampy (ochrona przed kolizją).
Ochrona przed kolizją przenośników taśmowych
Efektywność energetyczna przenośników taśmowych
Efektywne działanie silników zgodnie z dyrektywą ErP LOT (dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej) w systemie logistycznym.
Efektywność energetyczna przenośników taśmowych
Układnica z różnymi fazami transportu
Ruch z normalną prędkością do fazy szybkiego transportu oraz ruch z niską prędkością do wolnej fazy pozycjonowania.
Układnica z różnymi fazami transportu

Podsumowanie


Falownik Speed Starter CONTACTRON na szynie DIN

Prosta, bezpieczna i wydajna praca silników trójfazowych asynchronicznych

Falownik Speed Starter CONTACTRON chroni silniki w przypadku przeciążenia, wyłączając je zgodnie z krzywą obciążenia. Umożliwia bezpieczne wyłączenie w sytuacji awaryjnej dzięki funkcji Safe Torque Off (STO), bez konieczności stosowania dodatkowych styczników. Zintegrowany akumulator termiczny zapewnia szybsze wyłączanie silnika przy dużych obciążeniach, aby zapobiec przegrzaniu. Dzięki kompaktowej konstrukcji Speed Starter wymaga niewiele miejsca w szafie sterowniczej. Ponadto proste oprzewodowanie i intuicyjna koncepcja obsługi znacznie ułatwiają instalację i uruchomienie.

Intralogistyka: silniki w magazynie wysokiego składowania

Soft start i różne prędkości obrotowe

  • Ekonomiczne rozwiązanie ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami do różnych prędkości obrotowych i soft startu
  • Różne prędkości do pozycjonowania, rozruchu i unikania kolizji
  • Efektywność energetyczna do eksploatacji silników IE2 zgodnie z dyrektywą ErP Lot
  • Safe Torque Off (STO) do bezpiecznej eksploatacji
  • Łatwe uruchomienie niewymagające umiejętności programowania