Bezpieczeństwo funkcjonalne do wyłączania grupowego silników trójfazowych Bezpieczeństwo funkcjonalne to niezwykle ważna kwestia zwłaszcza w budowie maszyn i instalacji. Zapobiega zagrożeniom dla personelu oraz uszkodzeniu systemów i maszyn. W praktyce stosowane są często grupy silników trójfazowych. Tutaj prosta realizacja rozwiązań z bezpieczeństwem funkcjonalnym to podstawa bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji.
Zastosowanie
Łatwe wyłączanie grupowe i wysoka dyspozycyjność systemu
- Niezawodne i łatwe wyłączanie grupowe do ochrony personelu oraz maszyn i systemów
- Wysoka dyspozycyjność systemu przez 10 razy dłuższą żywotność dzięki technologii hybrydowej CONTACTRON
- Bezpieczne wyłączanie dzięki zintegrowanej funkcji bezpieczeństwa do SIL 3 i PL e
Nasze rozwiązanie
Bezpieczeństwo funkcjonalne silników trójfazowych: widok aplikacji
Prostota bezpieczeństwa funkcjonalnego
Za pomocą łączników T-BUS na szynę DIN można zrealizować grupowe zatrzymanie awaryjne wszystkich kolejnych hybrydowych rozruszników silnika bez dodatkowego oprzewodowania.
Dodatkowo wszystkie moduły mogą być zasilane przez zasilacz systemowy. Opcjonalny moduł sygnalizacji zwrotnej umożliwia monitorowanie stanu silnika.
Dłuższa żywotność dzięki technologii hybrydowej CONTACTRON
Żywotność hybrydowych rozruszników silnika CONTACTRON jest dziesięciokrotnie dłuższa niż w przypadku tradycyjnej aparatury łączeniowej, co jest bardzo korzystne w przypadku częstych cykli łączeniowych. Umożliwia to wydłużenie cykli utrzymania ruchu oraz zwiększenie dyspozycyjności systemu.
Inteligentne przełączanie i bezpieczne wyłączanie grup silników
Łatwa integracja techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego w budowie maszyn
Bardzo ważną kwestią w budowie maszyn jest technika bezpieczeństwa funkcjonalnego. Zapobiega ona zagrożeniom dla personelu obsługi oraz uszkodzeniu maszyny.
Norma EN ISO 13849-1, która ma spełniać wymagania dyrektywy maszynowej, niesie ze sobą nie tylko podwyższone wymogi wobec realizacji funkcji bezpieczeństwa, lecz również nowe możliwości dla producentów maszyn.