Falowniki Speed Starter CONTACTRON są dostępne w wielu różnych wersjach: w klasie mocy od 0,25 do 1,5 kW, z filtrem lub bez filtra EMC, z jednofazowym lub trójfazowym wejściem sieciowym. Oprócz ochrony przed przypadkowymi zmianami w urządzeniu falownik Speed Starter CONTACTRON może być zabezpieczony indywidualnie ustawianym kodem. W naszej ofercie znajdziesz odpowiedni produkt do swojej aplikacji.
Falownik Speed Starter z funkcją soft start i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 0,25 kW, ustawiana ochrona silnika, wejście analogowe, funkcja STO do SIL 3 / PL e, trójfazowe wejście obciążenia