CSS 0.55-3/3-EMC
-
Falownik Speed Starter
1201828
Falownik Speed Starter z funkcją soft start i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 0,55 kW, ustawiana ochrona silnika, wejście analogowe, funkcja STO do SIL 3 / PL e, trójfazowe wejście obciążenia, z wbudowanym filtrem EMC
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania