CSS 0.37-1/3-EMC
-
Falownik Speed Starter
1201600
Falownik Speed Starter z funkcją soft start i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 230 V AC i 0,37 kW, ustawiana ochrona silnika, wejście analogowe, funkcja STO do SIL 3 / PL e, jednofazowe wejście obciążenia, z wbudowanym filtrem EMC
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Falownik Speed Starter |
Rodzina produktów | CONTACTRON |
elementy obsługi | Przyciski |
Przełącznik obrotowy | |
Właściwości izolacji | |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Liczba faz | 1 |
Sieć | |
Liczba faz | 1 |
Napięcie wejściowe | 230 V AC |
240 V AC | |
Zakres napięcia wejściowego | 110 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Zakres częstotliwości | 47 Hz ... 63 Hz |
Prąd znamionowy | 5,3 A (bez dławika sieciowego) |
4,8 A (z dławikiem sieciowym) |
znamionowa moc silnika | 0,37 kW |
Moc pozorna | 1 kVA |
Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 2,5 A (4 kHz) |
2,1 A (8 kHz) | |
1,4 A (16 kHz) | |
Częstotliwość wyjściowa | 0 Hz ... 500 Hz |
Strata mocy | 24 W (2 kHz) |
27 W (4 kHz) | |
26 W (8 kHz) | |
25 W (16 kHz) | |
9 W (Stand-By) | |
Prąd wyjściowy | ≤ 3,75 A (180 s) |
≤ 1,875 A (180 s, w czasie regeneracji) | |
≤ 4,5 A (15 s) | |
≤ 1,25 A (15 s, w czasie regeneracji) | |
Czas ponownej gotowości | 150 s (180 s) |
12 s (15 s) | |
Czas przeciążenia | 30 s (180 s) |
3 s (15 s) | |
Czas wyładowania | 3 min (Kondensatory obwodu pośredniego) |
Przełączanie | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjście przekaźnikowe |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk przełączny |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 125 V AC |
30 V DC | |
prąd załączalny maksymalny | 3 A |
Min. prąd załączalny | 10 mA (5 V DC) |
Złączki zasilania | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
0,2 mm² ... 4 mm² (z końcówką rurkową) | |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 10 |
Złączki sterowania | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (z końcówką rurkową) |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,2 mm² ... 0,75 mm² | |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Otwór | |
Średnica | 5,5 mm |
Szerokość | 35 mm |
Wysokość | 210 mm |
Głębokość | 195 mm |
Długość | ≤ 20 m (Długość kabla silnika (zgodność EMC, kategoria C2)) |
≤ 20 m (Długość kabla silnika (zgodność EMC, kategoria C3)) | |
≤ 50 m (Długość kabla silnika (bez zgodności EMC)) |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Stopień ochrony (NEMA) | NEMA 1 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C (bez obniżenia parametrów znamionowych prądu) |
-20 °C ... 60 °C (z liniowym obniżeniem parametrów znamionowych prądu) | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
> 2000 m (z obniżeniem parametrów znamionowych) | |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 90 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 % (bez kondensacji) |
Wstrząsy (eksploatacja) | 15g, 11 ms |
Drgania (praca) | 0,075 mm/1g |
Ciśnienie powietrza (praca) | 86 kPa ... 106 kPa |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
Oznaczanie | 3 |
Performance Level (EN ISO 13849) | |
Oznaczanie | e |
Kategoria (ISO 13849) | |
Oznaczanie | 4 |
Normy/przepisy | IEC 61800-5-1 |
IEC 61800-3 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Montaż naścienny |
Numer artykułu | 1201600 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK7311 |
Klucz produktu | DK7311 |
GTIN | 4063151265915 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 216 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 200 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142320 |
ECLASS-15.0 | 27142320 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000256 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (nr CAS: 143-24-8) | |
SCIP | d01435e2-5b17-41c0-81be-c57ffaec48fb |
Produkty kompatybilne
-
EM-CSS-MOTORSHIELD-35 - Połączenie ekranu 1276914
-
EM-CPS-DA-45C-CSS - Adapter 1282859
-
EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-35 - Połączenie ekranu 1451206
-
EM-CPS-225 - Płyta rozdzielcza energii 1002634
-
EM-CPS-405 - Płyta rozdzielcza energii 1002635
-
EM-CPS-TB3/63A - Moduł przyłączeniowy 1002633
-
EM-CPS-TB3/125A - Moduł przyłączeniowy 1070299
-
EM-CSS-CONTROLSHIELD-35 - Połączenie ekranu 1276904
-
EM-CSS-FAN-35 - Wentylator 1276911
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław