Przesył energii trakcyjnej pojazdu szynowego Napędy trakcyjne pojazdów wymagają niezawodnego zasilania. Nasze złączki z przyłączem sworzniowym umożliwiają przesył energii do zastosowań wielkoprądowych zgodnie z wymogami i przy niskiej rezystancji. Samozaciskowe elementy śrubowe zapewniają bezpieczne połączenie mechaniczne.
Zastosowanie
W zakresie przesyłu energii trakcyjnej pociągu obowiązują najwyższe wymogi dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności instalacji mechanicznej. Ponadto decydujące znaczenie dla jakości połączenia elektrycznego mają niska oporność stykowa i wysoka wytrzymałość elektryczna. Przerwa odłącznikowa silnika jako interfejs między przemiennikiem trakcyjnym a napędami pełni przy tym istotną rolę.
Rozwiązanie
Solidne złączki z zaciskiem sworzniowym do przerw odłącznikowych silników w pojazdach szynowych
Phoenix Contact oferuje do tych wymagających zadań sprawdzone w praktyce złączki z zaciskiem sworzniowym wraz z kompletną serią akcesoriów. Ponadto dostępne są dalsze zaciski sworzniowe do standardowych zastosowań w pojazdach szynowych, jak np. agregaty dodatkowe, zasobniki energii, systemy klimatyzacji i wentylacji oraz oświetlenie.
Zaciski sworzniowe do pojazdów szynowych
Więcej informacji na temat pasujących produktów: