Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Stacje ładowania o szczególnym bilansie CO₂ Wspólnie z Pion Technology i Phoenix Contact, Velocity Aachen opracowało rozwiązanie do ładowania, które wykorzystuje system obudów ze specjalnym bilansem ekologicznym.

Systemy ładowania do pojazdów elektrycznych z obudową z betonu

Przegląd

  • Infrastruktura ładowania dla elektromobilności musi być nie tylko gęsta i funkcjonalna, lecz musi również spełniać kryteria ekologiczne.
  • Firma Velocity Aachen GmbH zrealizowała wspólnie z Pion Technology AG rozwiązanie, w którym w słupku ładowania zastosowano obudowę o szczególnym bilansie ekologicznym.
  • Użyto w niej beton filtrujący drobne pyły oraz liczne komponenty firmy Phoenix Contact.
  • Już niebawem do dyspozycji mieszkańców Aachen będzie nawet 1000 rowerów elektrycznych.

Profil klienta

Firma Velocity Aachen GmbH we współpracy z RWTH i regionalnymi partnerami z przemysłu pracuje nad rozwojem miejskiego systemu elektromobilności na bazie wypożyczalni – w ramach projektu w Aachen powstają intermodalne węzły infrastruktury ładowania do rowerów i samochodów elektrycznych. Kierowcy aut elektrycznych mogą przesiąść się również na rower elektryczny, odciążając w ten sposób ruch w centrum miasta.

Zasilacze firmy Phoenix Contact w skrzynce rozdzielczej

Zasilacze firmy Phoenix Contact w skrzynce rozdzielczej

Zastosowanie

Pojazdy elektryczne są obecnie na topie – wnoszą cenny wkład w transformację energetyczną i ochronę środowiska. Wolniej idzie natomiast budowa niezbędnej infrastruktury ładowania: z uwagi na wysokie koszty inwestycji i długi okres zwrotu wielu inwestorów podchodzi z dystansem do zaangażowania w tej dziedzinie. Brak pokrywającej całe miasto infrastruktury ładowania ma z kolei negatywny wpływ na codzienną wygodę użytkowania pojazdów elektrycznych – i odstrasza wielu zainteresowanych. Możliwe rozwiązanie tego dylematu stanowi projekt Velocity Aachen realizowany we współpracy z firmą Pion Technology AG z Hanau.

Różne opcje opłat – od łatwej standardowej rezerwacji przez Internet po roczny abonament dla osób dojeżdżających codziennie do szkół i pracy – mają stworzyć zróżnicowaną ofertę dostosowaną do różnych grup docelowych. Dzięki temu Velocity Aachen spełnia jednocześnie dwa kryteria sukcesu elektromobilności: wysoka dostępność w połączeniu z atrakcyjnym modelem finansowym. Infrastruktura wymaga natomiast starannego utrzymania i musi być stale dostępna.

Punkt ładowania z betonu, również do samochodów elektrycznych

Punkt ładowania z betonu, również do samochodów elektrycznych

Rozwiązanie

„Dajemy naszym klientom obietnicę mobilności i przykładamy dużą wagę do wysokiej dyspozycyjności systemu”, wyjaśnia Dennis Brinckmann, prezes firmy Velocity Aachen. „Zasadnicze znaczenie ma dla nas efektywność energetyczna, dlatego całe wyposażenie musi spełniać określone wymagania, również wyposażenie naszych dostawców.”

Innowacyjny system obudów do słupków ładowania wykonaną z betonu dostarcza Pion Technology AG. Dzięki fotokatalitycznym właściwościom materiał ten filtruje drobny pył z otaczającego powietrza.

Stacje przyczyniają się zatem aktywnie do poprawy klimatu otoczenia. Skuteczność jest stała i nie zmniejsza się z biegiem czasu. Pył osadzający się na betonie jest zmywany z powierzchni przez deszcz. Twórcy Velocity sięgnęli po jeszcze jedno innowacyjne rozwiązanie Pion: „Szczególnie klimatyzująca się samoczynnie obudowa technologii ładowania zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesu”, mówi Brinckmann, „bowiem nawet przy wyższych mocach ładowania nie ma tu aktywnych elementów chłodzących, które mogłyby ulec awarii”.

Sterownik ładowania

Sterownik ładowania CHARX control basic wg IEC 61851 tryb 3

Phoenix Contact jest dostawcą technologii ładowania dla firmy Pion. „W poszukiwaniu producenta posiadającego bogate doświadczenie w dziedzinie elektromobilności zwróciliśmy się do firmy Phoenix Contact”, wspomina Edgar Klug, prezes zarządu Pion Technology AG. „Phoenix Contact wspiera nas zarówno w dziedzinie sterowników, jak i złączy ładowania.”

Poza uchwytem do rowerów elektrycznych stworzonym specjalnie dla Velocity Aachen firma z Hanau oferuje również utrzymane w tej samej stylistyce stacje do ładowania samochodów elektrycznych w trybie 3. Zastosowano w nich CHARX control basic, kompaktowy sterownik Mode-3 firmy Phoenix Contact zgodny z normą IEC 61851. Sterownik jest zamontowany w cokole stacji ładowania, nie zajmując wiele miejsca. W zależności od wersji stacji ładowania – z gniazdem stacji ładowania (zgodnie z IEC 61851 sposób podłączenia B) lub przymocowanym na stałe kablem (sposób podłączenia C) – stosuje się w nich obwód PCB dostosowany optymalnie do danej wersji. Do zintegrowania stacji ładowania z systemami rozliczeń w chmurze firma Pion stosuje komponenty do komunikacji firmy Phoenix Contact.

Podsumowanie

Klug nie zdradza składu betonu, lecz koszt piasku, cementu i wody jest znacznie niższy, niż koszt porównywalnych obudów z metalu lub tworzyw sztucznych. Partnerzy projektu Brinckmann i Klug są przekonani, że ich koncepcja mobilności będzie sukcesem, co potwierdzają głosy dochodzące z rynku. Decydujące jest tu połączenie dwóch technologii. Atrakcyjny model finansowy, skalowalna i niedroga infrastruktura ładowania oraz bilans ekologiczny zastosowanych materiałów tworzą ciekawą kompleksową koncepcję zwiększającą atrakcyjność i akceptację elektromobilności.

Kontakt