Zastosowanie systemu bezprzewodowego do wydajnego monitorowania poziomów wody w kopalni odkrywkowej
Celem dużej kopalni w Ameryce Południowej było automatyzacja procesów odwadniania kopalni odkrywkowej oraz wprowadzenie automatycznego monitorowania i sterowania przepompowni. System bezprzewodowy Radioline firmy Phoenix Contact umożliwia zdalne monitorowanie i sterowanie poziomem wody, zapewniając w ten sposób większą efektywność procesów realizowanych w kopalni. Dzięki temu można stworzyć bezpieczne warunki pracy.
Zastosowanie
Woda gromadząca się w odkrywkach kopalni musi być regularnie wypompowywana, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy. W tym celu zainstalowano pięć przepompowni, w przypadku których kontrolę i sterowanie trzeba było realizować w trybie ręcznym.
W celu odciążenia pracowników i automatyzacji procesów operatorzy kopalni chcieli wdrożyć układ zdalnego monitoringu i sterowania dla pięciu stacji pomp. W skład kopalni odkrywkowej wchodzi pięć poziomów, w związku z czym potrzebne jest rozwiązanie bezprzewodowe, które niezawodnie przesyłałoby sygnały na duże odległości i w czasie rzeczywistym dostarczało dane do centrali operacyjnej i monitorującej.
Rozwiązanie
Aby umożliwić prosty przesył sygnałów I/O, zainstalowano system bezprzewodowy Radioline firmy Phoenix Contact. Rozwiązanie bezprzewodowe oparto na technologii Trusted Wireless 2.0, która dzięki możliwości transmisji danych na duże odległości okazuje się rozwiązaniem idealnym. Dzięki temu dane można przekazywać także przez różne poziomy kopalni odkrywkowej.
Na poszczególnych poziomach wyrobiska zainstalowano cztery moduły Radioline służące do przekazywania informacji o poziomie wody w lagunie wyrobiska. Transmitowane sygnały najpierw są wysyłane do modułu komunikacyjnego, który z kolei przesyła informacje do kontrolera Inline za pośrednictwem protokołu Modbus. Po przetworzeniu informacji są one przekazywane za pośrednictwem sieci PROFIBUS do programowalnego sterownika logicznego, który przetwarza je do celów monitorowania i analizy realizowanych w sterowni.
Aby zapewnić stabilną i niezawodną komunikację, a co za tym idzie skuteczny monitoring, na zakończenie projektu przeprowadzono różnego rodzaju testy.
Odkryj jeszcze więcej przemysłowych systemów bezprzewodowych
Przemysłowe systemy bezprzewodowe zapewniają wyższą elastyczność i efektywność w dziedzinie przemysłowego przesyłania danych i sygnałów. Phoenix Contact oferuje liczne możliwości niezawodnego i bezpiecznego wykorzystania technologii radiowej we własnych zastosowaniach.
Więcej informacji można znaleźć tu: