Niezawodne rozwiązania przyłączeniowe do nowoczesnego oświetlenia LED Firma WE-EF Leuchten GmbH stosuje technikę przyłączeniową LED firmy Phoenix Contact. Dzięki naszym produktom i rozwiązaniom można tworzyć inteligentne koncepcje oświetleniowe, bezpiecznie je okablować i niezawodnie obsługiwać.

Ulica z oświetleniem LED
  • Firma WE-EF Leuchten GmbH produkuje lampy zewnętrzne do wszelkich zastosowań.
  • W zależności od obszaru zastosowania nowoczesne źródła światłą przyczyniają się zwiększenia bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia oraz komfortu na drogach i w budynkach.
  • Wszystkie lampy zewnętrzne projektowane przez firmę są oparte na technologii LED.

Profil klienta


Firma WE-EF Leuchten GmbH z siedzibą w miejscowości Bispingen w Dolnej Saksonii produkuje lampy do użytku na zewnątrz do wszelkich zastosowań oraz do miejsc wymagających oświetlenia o bardzo dobrym zabezpieczeniu. Firma oferuje głównie produkty do oświetlenia obiektów architektonicznych oraz ulic i placów. Oferta produktów obejmuje lampy masztowe i wiszące, lampy ścienne i sufitowe, oprawy pachołkowe i cokołowe, reflektory punktowe oraz oprawy wpuszczane podłogowe i podwodne.

Zastosowanie


Peter Oetjens, dyrektor działu konstrukcyjnego elektrotechniki, przy lampach WE-EF

Peter Oetjens, dyrektor działu konstrukcyjnego elektrotechniki, pokazuje lampę WE-EF ze złączem QPD

W swoich nowych lampach ulicznych LED firma WE-EF chciała zastosować poza inteligentnym sterownikiem LED również moduł komunikacyjny do przesyłania danych z wbudowanych czujników. „Na potrzeby projektu w Bielefeld stworzyliśmy całkowicie nową koncepcję naszego sterownika oświetlenia“, wyjaśnia dyrektor działu konstrukcyjnego elektrotechniki Peter Oetjens.

„Chcieliśmy, aby elektronika była montowana bezpośrednio w obudowie oprawy oświetleniowej, a nie jak dotąd na słupie“. Projekt elektroniczny spełnia wymagania specyfikacji konsorcjum ZHAGA, księga 18. Dzięki temu projektanci i instalatorzy mogą być pewni, konstrukcja elektryczna, a tym samym instalacja, będzie działać jednolicie na całym świecie.

Rozwiązanie


System szybkiej instalacji QPD

Dzięki systemowi szybkiej instalacji QPD oszczędność czasu podłączania przez instalatorów sięga nawet 80%

Okablowanie zasilania lamp zostało zrealizowane z wykorzystaniem systemu szybkiej instalacji QPD. Głównym atutem nowej koncepcji jest fakt, że dzięki sprawdzonemu szybkozłączu IDC QUICKON przewody można podłączać bezpośrednio w miejscu instalacji bez konieczności ich wcześniejszego przygotowania i bez narzędzi specjalnych. Podłączenie elektryczne przebiega zatem bezpiecznie i w bardzo krótkim czasie.

Tylko kilka ruchów wystarczy, aby włożyć poszczególne przewody w prowadniki złącza, izolacja zostaje tam automatycznie przecięta i zapewnione jest trwałe połączenie elektryczne. Po dokręceniu nakrętki mocującej złącze zapewnia automatycznie odciążenie naciągu.

Nowa koncepcja skraca czas przyłączania nawet o 80% i chroni niezawodnie przed nieprawidłowym podłączeniem. Głównym założeniem była możliwość łatwego uruchomienia bez konieczności otwierania oprawy ani sterownika w celu podłączenia. „Dziś trudno już wyobrazić sobie tę funkcję bez QPD“, mówi Oetjens.

Łatwość montażu i wysoka niezawodność – te kryteria były decydujące również znaczenie dla wyposażenia elektrycznego opraw masztowych. Zamontowane produkty mogą działać wprawdzie przez długie lata niezależnie od warunków atmosferycznych. Zintegrowana elektronika nadal wymaga wiele konstrukcyjnego know-how i sprawnych rąk.

Terminale przyłączeniowe (z lewej strony) i złącza do PCB serii PTSM 0,5

Terminale przyłączeniowe (po lewej) i złącza do PCB serii PTSM 0,5 są kompaktowe, można je montować metodą SMT i zachowują kolor

Idealny rozwiązaniem przyłączeniowym okazały się szybko terminale przyłączeniowe i złącza do PCB serii PTSM 0,5. Seria ta jest stworzona specjalnie do lamp LED i niesie ze sobą trzy olbrzymie atuty: gniazda i złączki szynowe zachowują swój kolor przy obciążeniu termicznym i dlatego można je mocować na PCB wspólnie z diodami LED metodą SMT. Dodatkowo białe elementy nie tworzą kontrastu kolorystycznego z białym lakierem do wykonania solder mask i dlatego nie wyróżniają za przezroczystą pokrywą.

Kwestie sprzętowe nie stanowią problemu również dla innych. Dla nas potencjał tkwi przede wszystkim w zakresie funkcji i serwisie.

Peter Oetjens - WE-EF Leuchten GmbH, Dyrektor działu konstrukcyjnego elektrotechniki
Peter Oetjens, dyrektor działu konstrukcyjnego elektrotechniki w firmie WE-EF Leuchten GmbH

Peter Oetjens, dyrektor działu konstrukcyjnego elektrotechniki w firmie WE-EF Leuchten GmbH

Produkty


Kontakt

Podsumowanie


 Oświetlenie uliczne

Czynne komponenty elektroniczne, np. sterowniki i kontrolery LED, pozwalają na stworzenie koncepcji inteligentnego oświetlenia LED. Pasywne elementy elektromechaniczne zapewniają efektywność produkcji, bezpieczne okablowanie oraz niezawodną eksploatację takich koncepcji oświetlenia. Z tych właśnie trzech przyczyn firma WE-EF z Bispingen produkująca lampy stosuje system szybkiej instalacji QPD oraz przyłącza do PCB serii PTSM 0,5. „Kwestie sprzętowe nie stanowią problemu również dla innych. Dla nas potencjał tkwi przede wszystkim w zakresie funkcji i serwisie“, mówi Peter Oetjens. „Moja wizja – chciałbym, aby wszystkie nasze lampy były inteligentne i mogły być podłączone do sieci“.