Ładowanie dwukierunkowe: dwie drogi zamiast jednej Wykorzystując kompaktowe kable ładowania CCS firmy Phoenix Contact, firma Evtec opracowała ładowarkę naścienną, która nie tylko ładuje samochody elektryczne, ale także służy jako zasobnik energii.

Samochód zaparkowany w wiacie postojowej z ładowarką naścienną i systemem fotowoltaicznym na dachu

Przegląd

  • Szwajcarska firma Evtec jest specjalistą w dziedzinie szybkiego ładowania prądem stałym. Zajmuje się projektowaniem i produkcją gotowych rozwiązań ładowania dla elektromobilności.
  • Ten start-up stworzył ładowarkę naścienną, która umożliwia dwukierunkowe ładowanie DC w miejscu pracy lub w domu.
  • Kable ładowania CCS CHARX connect compact firmy Phoenix Contact stosowane przez Evtec zostały opracowane specjalnie dla stacji ładowania DC w dolnym zakresie mocy.
  • Skupienie się na niższym zakresie mocy pozwala na uzyskanie znacznie bardziej kompaktowych wymiarów.
Dyrektor sprzedaży Evtec Dominik Mock przed stacją ładowania

Dominik Mock jest szefem sprzedaży w Evtec AG

Profil klienta

Firma Evtec z Kriens w Szwajcarii projektuje i produkuje rozwiązania do ładowania dla elektromobilności z partnerami na całym świecie. Od 2010 roku firma koncentruje się na rozwiązaniach kontraktowych w zakresie szybkiego ładowania prądem stałym. Doświadczenie firmy sięga początków elektromobilności w późnych latach 80. Firma Evtec postawiła na produkty Phoenix Contact, aby zbudować swoją wydajną i skalowalną technologię ładowania.

Podczas zwiedzania zakładu produkcyjnego w Kriens Dominik Mock wyjaśnia: „Za każdym naszym projektem stoi konkretne zlecenie. Możemy bardzo indywidualnie reagować na życzenia klientów, na przykład uwzględniać systemy kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, ale także realizować infrastrukturę pomiędzy stacją ładowania a systemem backendowym, stosować systemy rozliczeniowe i oczywiście integrować również automat do kawy. Dla nas temat ładowania to duże pole do popisu. A ładowanie dwukierunkowe jest jednym z najbardziej ekscytujących tematów.”

Zasada dwukierunkowego ładowania do użytku domowego

Zasada dwukierunkowości do użytku domowego: baterie w samochodzie magazynują nadwyżki energii, gdy świeci słońce – i oddają energię do sieci, gdy jest ciemno.

Zastosowanie

Dzięki zasadzie dwukierunkowości baterie w samochodzie mogą magazynować nadwyżki energii ze źródeł odnawialnych. „Ładowanie dwukierunkowe technicznie nie stanowi już problemu. Ale warunki ramowe są w wielu przypadkach nadal niejasne, jak np. standardy i normy – mówi Dominik Mock.

Firma Evtec AG stworzyła ładowarkę naścienną o nazwie sospeso&charge, która umożliwia dwukierunkowe ładowanie w warunkach domowych. Jej nazwa inspirowana jest caffè sospeso, osobliwością z okolic Neapolu, polegającą na płaceniu za dodatkową kawę oprócz własnej. Barista odnotowuje to i później na życzenie serwuje kawę osobie potrzebującej. Ta żywa solidarność społeczna oraz tradycja brania i dawania dotyczy również dwukierunkowego ładowania.

„Firma Phoenix Contact stworzyła dokładnie taką technologię, aby uczynić ładowanie DC atrakcyjnym w tym obszarze. Cienkie i tym samym lekkie kable, które są niezwykle odporne i wytrzymałe, a przy tym radzą sobie bez skomplikowanego i tym samym kosztownego chłodzenia w tym zakresie obciążeń – wyjaśnia Dominik Mock.

Samochód elektryczny z gniazdem ładowania CCS ładowany za pomocą wtyku ładowania CCS CHARX connect compact

Lekki wtyk ładowania CCS CHARX connect compact wyróżnia się kompaktową konstrukcją i doskonałą ergonomią.

Rozwiązanie

Rozróżnia się dwa rodzaje dwukierunkowego ładowania: Vehicle-to-Home i Vehicle-to-Grid. Vehicle-to-Home (V2H) odnosi się do użytkowania, które zazwyczaj koncentruje się na użytkowniku końcowym w domu.

Używane przez Evtec wtyki ładowania CHARX connect firmy Phoenix Contact zostały opracowane specjalnie domowych ładowarek naściennych. Skupienie się na niższym zakresie mocy pozwala na uzyskanie znacznie bardziej kompaktowych wymiarów. Posrebrzane styki, koncepcja wewnętrznego uszczelnienia i dokładne czujniki temperatury to cechy bezpieczeństwa, dzięki którym można bezpiecznie i łatwo obsługiwać wysokie prądy zarówno w europejskim standardzie CCS typu 2, jak i przede wszystkim w amerykańskim standardzie CCS typu 1. Gdy ładowarka naścienna sospeso&charge jest podłączona do sieci domowej, samochód może być nie tylko ładowany, ale także służyć jako zasobnik energii.

Dzięki Vehicle-to-Grid (V2G) można zwiększyć udział energii odnawialnych w miksie energetycznym. Miliony samochodów elektrycznych służą jako magazyny energii i dzięki temu mogą stać się ważnym elementem transformacji energetycznej.

Podsumowanie

Ładowarka naścienna sospeso&charge stworzona przez startup umożliwia dwukierunkowe ładowanie DC w miejscu pracy lub w domu. Kable ładowania CCS CHARX connect compact firmy Phoenix Contact to odpowiednie produkty, dzięki którym dwukierunkowe ładowanie stanie się atrakcyjne również w użytku domowym.

Kontakt