Energooszczędna eksploatacja budynków w Industry Solution Center Zrównoważona i bezpieczna eksploatacja budynków jest możliwa dzięki naszym rozwiązaniom do monitorowania i sterowania do automatyki pomieszczeń i systemów podstawowych.

Budynek od wewnątrz z ikonami

Profil klienta


Industry Solution Center Bad Pyrmont – widok budynku 4 od środka

Phoenix Contact

Budynek 4 o powierzchni 18 000 m² wyróżnia się nowoczesną architekturą z dużą ilością szkła i dużym atrium ciągnącym się przez wszystkie kondygnacje.

Otwarty charakter budynku znajduje odzwierciedlenie również w jego infrastrukturze, automatyzacji pomieszczeń i elastycznych stanowiskach pracy.

Wyzwanie


Osoba pracująca na ekranie z chmurą inteligentnego budynku

Indywidualne wykorzystanie budynku i wysokie koszty operacyjne

Bieżące koszty operacyjne, takie jak koszty energii elektrycznej, ogrzewania i konserwacji, stanowią około 80% całkowitych kosztów cyklu życia budynku.

Rozwiązanie


Agregat kogeneracyjny w budynku

Efektywne zarządzanie energią i zoptymalizowane procesy zasilania

Dzięki inteligentnej sieci wytwarzania, wykorzystywania i magazynowania energii w połączeniu z obiegiem grzewczo-chłodniczym można osiągnąć efektywne zarządzanie energią oraz lepszy proces zaopatrzenia. Cztery budynki biurowo-produkcyjne są zaopatrywane w energię w oparciu o koncepcję pierścieniową, w której wszystkie jednostki wytwórcze, odbiorniki i magazyny energii są ze sobą połączone.

Dwa agregaty kogeneracyjne pokrywają aż 60% zapotrzebowania energetycznego. Wytwarzane przez nie ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania lub chłodzenia budynków. Dzięki aktywnemu zarządzaniu obciążeniem i strategii regulacji nie dochodzi do przekraczania obciążeń szczytowych. Dlatego nowy budynek 4 nie potrzebuje własnego zasilania.

Prawie wszystkie systemy wentylacyjne są wyposażone w system rekuperacji. Dachowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 160 kWp jest włączona aktywnie w system zaopatrzenia w energię elektryczną. Celem jest wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych między innymi do stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Szafa sterownicza automatyki budynkowej

Połączenie systemu zarządzania budynkiem z aktywnym zarządzaniem energią

Do realizacji wyposażenia technicznego budynku dział Facility Management wybrał komponenty i systemy z własnej oferty. Podstawę stanowi system zarządzania budynkiem Emalytics, który łączy zarządzanie budynkiem z aktywnym zarządzaniem energią. Dane z poziomu obiektu są przesyłane do systemu nadrzędnego przez 27 sterowników typu ILC 2050 BI. Sterownik oparty na platformie Niagara działa jako inteligentne urządzenie, które przesyła wszystkie dane do systemu sterowania budynkiem Emalytics.

Zarówno klasyczne czujniki i urządzenia wykonawcze, jak i nowe inteligentne urządzenia obiektowe oparte na protokole IP, można łatwo i szybko zintegrować z systemem. Na podstawie zebranych informacji system Emalytics umożliwia konserwację zapobiegawczą zainstalowanych urządzeń. Niestandardowe dane mogą informować użytkownika np. o błędach, jakie mogą wystąpić w przyszłości. Emalytics analizuje na przykład parametry świec zapłonowych silników zainstalowanych w agregatach kogeneracyjnych i w razie potrzeby proponuje ich wymianę. Znacznie wydłuża to okres eksploatacji agregatów kogeneracyjnych.

Modułowa stacja automatyki z ILC 2050 BI

Sterowanie i monitorowanie obiektów z dowolnego miejsca

Sterownik ILC 2050 BI obsługuje wszystkie standardy spotykane w instalacjach technicznych budynku, takie jak BACnet IP, BACnet MS/TP, M-Bus, KNX/TP, SNMP czy oBIX. Odpowiednie moduły we/wy Inline umożliwiają podłączenie popularnych systemów magistrali, takich jak DALI, Modbus/TCP czy Modbus/RTU. Niezależna od protokołu integracja urządzeń obiektowych w ILC 2050 BI znacznie ułatwia programowanie i okablowanie.

System zarządzania budynkami pozwala na łatwe sterowanie i monitorowanie różnych obiektów z dowolnego miejsca. Ponadto do nowego systemu można łatwo włączyć istniejące budynki. Stwarza to wiele korzyści dla użytkownika, który może teraz na przykład porównywać różne obiekty lub stworzyć platformę komunikacyjną dla wszystkich obiektów. Na podstawie uzyskanych danych możliwe jest usprawnienie procesów zaopatrzenia, co pozwala na bardziej ekonomiczną eksploatację nieruchomości.

Korzyści

  • Efektywne zarządzanie energią dzięki inteligentnemu połączeniu wytwarzania, zużycia i magazynowania energii
  • Sterowanie i monitorowanie obiektów z dowolnego miejsca
  • Optymalizacja efektywności procesów zaopatrzenia w energię

Kontakt

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Chętnie doradzę Ci w dziedzinie projektów modernizacji lub budowy. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i skorzystaj z naszej bogatej oferty usług.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Podsumowanie


System zarządzania budynkiem Emalytics

Energooszczędna eksploatacja budynku

Firma Rotermund Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG specjalizuje się w optymalizacji eksploatacji budynków, kalkulowaniu kosztów w całym cyklu eksploatacji i porównywaniu kosztów użytkowania budynków. Na podstawie bazy różnych typów budynków o powierzchni użytkowej brutto 85 000 m² firma przeprowadziła analizę porównawczą dla firmy Phoenix Contact. Wykazała ona, że zakład w Bad Pyrmont leży w dolnym zakresie grupy kosztów. Osiągnięto to dzięki innowacyjnym koncepcjom infrastruktury budynku, technicznego i ekonomicznego zarządzania budynkiem oraz efektywnego zarządzania kosztami dostaw i utylizacji.