Efektywna eksploatacja budynków dzięki Smart Building Cloud Zmniejsz bieżące koszty operacyjne dzięki naszemu rozwiązaniu Emalytics Cloud, analizując i optymalizując zużycie i procesy.

Budynek z Smart Building Cloud

Wyzwanie


Osoba pracująca na ekranie z Smart Building Cloud
Osoba analizująca dane z chmury inteligentnego budynku na tablecie
Inteligentny budynek od środka
Osoba pracująca na ekranie z Smart Building Cloud

Bieżące koszty operacyjne, takie jak koszty energii elektrycznej, ogrzewania i konserwacji, stanowią około 80% całkowitych kosztów w cyklu życia budynku.

Pomagamy śledzić zużycie energii i wydatki oraz obniżyć koszty inteligentnego budynku w dłuższej perspektywie. Wspólnie zbieramy dane z instalacji technicznych budynku, integrujemy punkty danych z Emalytics Cloud i zapewniamy inteligentną sieć.
Sam zdecyduj o stopniu autonomii, od szczegółowych rekomendacji działań cyfrowych bliźniaków po opartą na sztucznej inteligencji optymalizację kosztów eksploatacyjnych.

Osoba analizująca dane z chmury inteligentnego budynku na tablecie

Wiele systemów zarządzania budynkami (BMS) jest kosztownych w zakupie, nie są one zbyt elastyczne w swojej miesięcznej strukturze kosztów i są wiążące w dłuższej perspektywie.

Emalytics Cloud zapewnia pełną elastyczność dzięki rozwiązaniu SaaS. Oznacza to, że nie potrzebujesz własnego serwera i możesz sam zdecydować, jak długo wybrany model licencji powinien działać. Usługi cyfrowe i licencje można również dostosowywać podczas pracy. Pozwala to również na integrację i analizę dodatkowych punktów danych. Dzięki temu zachowujesz elastyczność w przyszłości i płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.

Inteligentny budynek od środka

Czy masz już ogólne pojęcie o swoich wydatkach i zużyciu, ale nie potrafisz jeszcze prawidłowo rozdzielić kosztów? A może dane obiektu są dostępne tylko za pośrednictwem różnych systemów innych firm?

Wspólnie przeprowadzimy inwentaryzację instalacji wewnętrznych budynku. Opracujemy plan działań, aby zapewnić dostępność danych obiektu i interoperacyjność z innymi systemami budynku. Dzięki Emalytics Cloud wszystkie dane mogą być zintegrowane i przeglądane centralnie, niezależnie od marki systemu sterowania. Oznacza to, że Twoje systemy mogą być również sterowane pod kątem Internetu rzeczy.

Rozwiązanie


Optymalizacja kosztów eksploatacji w trzech krokach

Osoba łącząca inteligentny interfejs Plug and Play (Emalytics Connector) z chmurą inteligentnego budynku
Osoba patrząca na dane z chmury inteligentnego budynku na ekranach
Roboty
Osoba łącząca inteligentny interfejs Plug and Play (Emalytics Connector) z chmurą inteligentnego budynku

Wspólnie sporządzimy listę kontrolną wszystkich instalacji technicznych budynku. Pomagamy również w skutecznym udostępnianiu danych budynku, które wcześniej były niedostępne.

Następnie połączymy wszystkie dane z chmurą inteligentnego budynku za pośrednictwem naszego inteligentnego interfejsu Plug and Play (Emalytics Connector). Nasze oprogramowanie umożliwia również importowanie danych od zewnętrznych dostawców. Zapewnia to dostęp do wszystkich istotnych informacji przez cały czas za pośrednictwem scentralizowanego systemu.
Dzięki ustandaryzowanemu połączeniu nie trzeba już martwić się o bezpieczeństwo danych, instalację, aktualizacje oraz dostępność sprzętu i oprogramowania. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z inteligentnego budynku.

Osoba patrząca na dane z chmury inteligentnego budynku na ekranach

Skorzystaj z naszego inteligentnego pakietu szkoleniowego i stwórz swój inteligentny budynek w zaledwie kilku krokach. Modelowanie informacji o budynku (BIM) ułatwia cyfrowe przeglądanie danych eksploatacyjnych, zdarzeń i komunikatów o stanie.

Dzięki funkcjom automatycznej analizy, optymalna eksploatacja inteligentnego budynku jest symulowana przy użyciu cyfrowych bliźniaków na podstawie dostępnych danych. W rezultacie użytkownik otrzymuje rekomendacje optymalizacji eksploatacji z potencjalnymi oszczędnościami do 20%. Umożliwia to znacznie szybsze rozpoczęcie pracy, ponieważ nie trzeba wcześniej szkolić personelu w zakresie zarządzania obiektem.

Chętnie wesprzemy Cię w cyfryzacji systemów, konfiguracji danych i analizie rekomendacji chmury inteligentnego budynku.

Roboty

Emalytics Cloud umożliwia poza rekomendowanym działaniami dokonywanie autonomicznych optymalizacji inteligentnego budynku.

Adaptacje są możliwe dzięki dostępowi do określonych parametrów systemu i są stale optymalizowane przy użyciu algorytmów opartych na sztucznej inteligencji.

Autonomiczna regulacja zwiększa dwukrotnie wyniki wydajności optymalizacji inteligentnego budynku. Oznacza to oszczędność do 40% bieżących kosztów operacyjnych oraz związanego z nimi zużycia energii i emisji CO₂ bez konieczności ponoszenia inwestycji sprzętowych.

Bezpieczeństwo danych inteligentnego budynku

Bezpieczeństwo danych jako główny element Więcej niż tylko DIN ISO/IEC 27001

Bezpieczeństwo i ochrona danych to wymagania, które uwzględniamy od samego początku podczas projektowania systemów IT dla inteligentnego budynku.

Nasza inteligentna architektura oprogramowania zapewnia, że dane są chronione przez cały czas i również w przyszłości. Aby to osiągnąć, stosujemy wielopoziomowe, redundantne mechanizmy bezpieczeństwa. Dane są archiwizowane w kilku certyfikowanych centrach danych w Niemczech, zgodnie z rygorystycznymi niemieckimi przepisami o ochronie danych.

Chętnie udzielimy również kompleksowych porad w zakresie bezpieczeństwa IT i zapewnimy cyfrową ochronę przy użyciu naszych niestandardowych rozwiązań zabezpieczających.

Korzyści Trwałe obniżenie kosztów eksploatacyjnych dzięki chmurze inteligentnego budynku

  • Ułatwienie analiz dzięki rekomendacjom działań wspieranym przez system
  • Połączenie dyspozycyjności systemu i komfortu użytkowników
  • Optymalizacja eksploatacji dzięki konserwacji predykcyjnej
  • Zwiększenie efektywności energetycznej w celu realizacji strategii ESG

Kontakt

Osoba kontaktowa Tino Zander
Tino Zander
Global Industry Management Building Technologies
Chętnie doradzę Ci w dziedzinie projektów modernizacji lub budowy. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i skorzystaj z naszej bogatej oferty usług.

Produkty


Osoba obsługująca Smart Building Cloud

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Trzy wskazówki dotyczące szybkiego oszczędzania

Pomieszczenie biurowe
Zacienienie w biurze
Inteligentny budynek od środka
Pomieszczenie biurowe

Emalytics Cloud umożliwia system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001 w module 3 EEW uprawniony do uzyskania dotacji. Wszystkie dane dotyczące energii są rejestrowane centralnie przez nasze oprogramowanie, a zużycie jest monitorowane automatycznie. Dzięki naszym narzędziom, oprogramowaniu i analizom danych opartym na sztucznej inteligencji możesz zaoszczędzić do 40% energii, CO₂ i kosztów eksploatacji inteligentnego budynku.

Zacienienie w biurze

Skorzystaj z chmury inteligentnego budynku, aby połączyć ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej wody w inteligentnym budynku. Pozwala to zwiększyć wydajność systemu dzięki inteligentnemu zarządzaniu i znacznie obniżyć koszty energii. Automatyka budynkowa prowadzi do zmniejszenia związanej z tym emisji CO₂ nawet o 75%.

Inteligentny budynek od środka

Kto nie zna tej sytuacji? Dzieje się tak właśnie wtedy, gdy odpowiednie części eksploatacyjne nie są już dostępne, a części w budynku wymagają pilnej wymiany. Oznacza to czasochłonne regulacje, naprawy i kontrole. Zmniejsz koszty utrzymania dzięki funkcjom monitorowania inteligentnego budynku w chmurze. Analizy predykcyjne umożliwiają przeprowadzanie konserwacji opartej na potrzebach.
Możesz sam zdecydować, kiedy chcesz podjąć działanie. Czy wolisz wymienić części, zanim komponenty ulegną poważnym uszkodzeniom? A może wolisz podejmować działania, gdy części lub komponenty są niesprawne? Może to obniżyć koszty konserwacji nawet o 50% i uniknąć roszczeń odszkodowawczych ze strony użytkowników.