Aktualności Dowiedz się więcej o naszych produktach i technologiach, o naszej firmie, o strategicznym rozwoju działalności oraz o naszym zrównoważonym zaangażowaniu. Informacje prasowe i zdjęcia można pobrać wygodnie w sekcji materiałów do pobrania.

  • Filtry:
TRIO-PM

Budowa maszyn zaczyna się od zasilania – TRIO-PM dla aplikacji o wysokiej mocy

W nowoczesnych maszynach, robotach przemysłowych oraz systemach magazynowania energii coraz częściej wymaga się zasilaczy o dużej mocy, które jednocześnie zajmują minimalną przestrzeń montażową.

Nagroda ENEX dla kabla ładowania CHARX

Megawatowy kabel ładowania DC CHARX wyróżniony nagrodą ENEX Award 2026

Podczas gali targów ENEX 2026 w Kielcach firma Phoenix Contact została uhonorowana prestiżową nagrodą ENEX Award 2026 w kategorii Elektromobilność.

Machines - TRIO POWER

Nowy standard w budowie maszyn: zintegrowane zasilanie i zabezpieczenia TRIO POWER

Projektowanie nowoczesnych maszyn wymaga nie tylko optymalizacji funkcjonalnej, ale również maksymalnego wykorzystania przestrzeni w szafach sterowniczych.

sterownik AXC F 1252

Nowy sterownik AXC F 1252 – kompaktowe i wydajne rozwiązanie dla nowoczesnej automatyki

W systemach automatyki coraz większe znaczenie mają kompaktowe, wydajne i elastyczne rozwiązania, które zapewniają niezawodną pracę przy optymalnym poziomie kosztów inwestycji. Nowy sterownik AXC F 1252 z rodziny PLCnext Technology oferuje nowoczesne funkcje sterowania, otwartą komunikację oraz cyberbezpieczeństwo dla podstawowych aplikacji automatyzacji.

 VL3 UPC 2440 EDGE

VL3 UPC 2440 EDGE – nowa platforma Edge już w ofercie

Nowe rozwiązanie klasy Edge VL3 UPC 2440 EDGE, które łączy świat OT i IT.

logo Phoenix Contact

Informacja o przerwie świątecznej 2025

Informujemy, że w okresie świątecznym tj. od środy 24.12.2025r. do czwartku 01.01.2026 r. biuro naszej firmy będzie nieczynne i nie będziemy przyjmować Państwa zamówień oraz realizować dostaw.
Nasze biuro po przerwie świątecznej otworzymy w piątek 02.01.2026 r.

AXC F 2000 EA - PLCnext Control

Nowy sterownik PLCnext Control do zastosowań w energetyce

Integracja odnawialnych źródeł energii, zapewnienie stabilności sieci i ochrona przed cyberzagrożeniami – to wyzwania, które definiują przyszłość branży energetycznej.

TRIO-PM/1AC/24DC/2500W/PT

TRIO-PM – kompaktowa moc dla wymagających aplikacji

Projektujesz maszyny, systemy robotyczne lub rozwiązania do magazynowania energii i potrzebujesz zasilacza o dużej mocy, ale dysponujesz ograniczoną przestrzenią montażową? Zasilacz TRIO-PM/1AC/24DC/2500W/PT to odpowiedź na te wyzwania. Łączy wysoką wydajność z wyjątkowo kompaktową konstrukcją, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w aplikacjach, gdzie każdy centymetr przestrzeni jest ważny.

PROFICLOUD

Zarządzaj energią inteligentnie – wypróbuj usługę za darmo przez 30 dni

Masz kontrolę nad zużyciem energii – teraz możesz to sprawdzić bez zobowiązań. Skorzystaj z 30-dniowego darmowego okresu próbnego usługi Energy Management Service od Proficloud.io.

Wyłączniki zabezpieczające

Wyłączniki zabezpieczające do ochrony przed przeciążeniem i zwarciem

W stacjach ładowania, które zawierają liczne komponenty i są narażone na większe obciążenia, konieczne jest zainstalowanie wyłączników do ochrony urządzeń.

MCR technology, EX, Ex protection

Ograniczniki przepięć do sygnałów AKPiA z ATEX i IECEx

Szukasz rozwiązania które zabezpieczy przed przepięciami ważne/cenne obwody sygnałowe AKPiA?
Ograniczniki przepięć PLUGTRAB PT-IQ Ex ze zdalną sygnalizacją mogą być instalowane bezpośrednio w strefie Ex 2.

PxC Business Services

Podział Spółki Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o.

Podział Spółki Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o.

Push-X Technology

Nowoczesne złączki z technologią Push-X

Technologia Push-X pozwala w łatwy i prosty sposób podłączyć nawet małe przekroje przewodów, zawsze pewnie i z taką samą siłą docisku przy braku używania narzędzi i siły.

sieci przemysłowe

Sprawdzone komponenty do sieci przemysłowych

Zdobądź, praktyczna wiedzę i informacje o urządzeniach w sieci przemysłowej w pigułce!

Rozwiązania zawarte w kompendium wiedzy o urządzeniach w sieci przemysłowej wspierają pracę automatyków zajmujących się sieciami przemysłowymi. Skorzystaj z praktycznych porad i poznaj technologie, które usprawnią Twoją pracę, zapewnią niezawodność oraz wysoką jakość komunikacji Ethernet.

Ograniczniki przepięć w praktyce

Ograniczniki przepięć w praktyce

Pobierz darmowy poradnik aby dowiedzieć się co każdy projektant i elektryk powinien wiedzieć.

komunikacja stacji ładowania dzięki nowym routerom sieci komórkowej GSM

Jak skomunikować stacje ładowania dzięki nowym routerom sieci komórkowej GSM?

Cellulink – to nowe, zewnętrzne routery sieci komórkowej z możliwością użycia na całym świecie. Jeśli szukasz optymalnej i uniwersalnej komunikacji GSM dla stacji ładowania, to koniecznie sprawdź naszą nową rodzinę produktów - przemysłowe routery o nazwie Cellulink.

IO-Link Safety Master and Device

IO-Link Safety - nowy standard bezpiecznej komunikacji aż do ostatniego metra

IO-Link Safety to rozszerzenie znormalizowanego standardu komunikacji IO-Link o wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego. IO-Link Safety zapewnia w ten sposób spójną i bezpieczną komunikację w systemach automatyki, od poziomu sterowania aż do czujników i urządzeń wykonawczych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w obiekcie.

Moduły UPS DC

Moduły UPS DC z wbudowanym zasilaczem oraz USB-C i RS-485

Moduły UPS DC serii TRIO POWER 3 generacji zapewniające dokładną konfigurację i monitorowanie przez wbudowane interfejsy (USB-C i RS-485).

FL SWITCH EP7400

Switche Raptor

Nowo powstała stacja elektroenergetyczna działa w oparciu o skomplikowany system, który obejmuje sterowniki polowe przeznaczone do realizacji automatyki zabezpieczeniowej, sterowania, pomiarów i nadzoru pól rozdzielczych średniego napięcia oraz urządzenia elektroniczne służące do komunikacji.

Wireless MUX

Multipleksery bezprzewodowe - Wireless MUX

Multipleksery bezprzewodowe (Wireless MUX) to idealne rozwiązanie dla zakładów produkcyjnych, fabryk oraz aplikacji ruchomych, takich jak kopalnie, kamieniołomy i żwirownie. Umożliwiają niezawodną transmisję sygnałów we/wy do trudno dostępnych lub obracających się stacji, eliminując konieczność poprowadzenia nowych kabli sygnałowych, co jest często kosztowne lub wręcz niemożliwe. Prace w hali produkcyjnej wiążą się z koniecznością zatrzymania produkcji, a komunikacja bezprzewodowa jest rozwiązaniem dla obiektów w ruchu.

 WLAN 1020 with antennas

WLANY nowej genercji z WiFi 6

Jeśli używamy standardowych WLAN'ów, ale szybkość transmisji jest za wolna, co może być spowodowane zbyt dużą liczbą podłączonych urządzeń, jednym z rozwiązań jest poprowadzenie okablowania i rezygnacja z komunikacji bezprzewodowej. Jednak takie rozwiązanie może być niewykonalne, na przykład gdy aplikacja zawiera urządzenia lub maszyny w ruchu, co wyklucza użycie kabli. Często też samo poprowadzenie kabli jest zbyt kosztowne lub wręcz niemożliwe.

 Kabel ładowania CCS do 1000 kW

Nowa Era Ładowania pojazdów EV: Kabel CCS 2 do 1000kW

Nasze kable ładowania z najnowszą technologią High Power Charging (HPC) umożliwiają ultraszybkie ładowanie pojazdów elektrycznych. Dzięki zoptymalizowanej koncepcji chłodzenia, ekologiczny płyn chłodzący, będący mieszanką glikolu i wody, przepływa przez przewody zasilające.

Zasilacze, szafa sterownicza, zasilacze trio power

Zasilacze TRIO POWER

Seria zasilaczy TRIO POWER z wbudowanymi wyłącznikami zabezpieczającymi to doskonały wybór jeśli szukasz oszczędności miejsca na szynie DIN.

logo Phoenix Contact

Informacja o przerwie majowej 2025

Informujemy, że w okresie weekendu majowego tj. 01.05.2025 r. do 04.05.2025 r. biuro naszej firmy będzie nieczynne.

PTCB eFuse

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające PTCB eFuse

Teraz niewygodne bezpieczniki 5x20 < 1 A można zastąpić, zapewniając większą przejrzystość przy zabezpieczaniu prądów znamionowych poniżej 1 A. Poznaj wyłączniki elektroniczne PTCB eFuse z manualną oraz zdalną opcją resetu.

Panel Krosowniczy

Panele krosownicze – proste urządzenia pasywne, które uproszczą i przyśpieszą instalację

W aplikacjach przemysłowych coraz rzadsze jest stosowanie magistrali obiektowych na rzecz sieci Ethernet. Już na etapie planowania i wstępnego montażu, można przewidzieć, który element trafi do szafy i jak będzie połączony z obiektem znajdującym się poza nią. Dlatego właściwym wyborem w takiej infrastrukturze będą panele krosownicze. Dzięki nim, już na etapie projektowania, można zdefiniować linię okablowania obiektowego, które trafi do szafy sterowniczej i tym samym znacznie uprościć proces całej instalacji.

 Axioline E - IO-Link Master 60mm + IO-Link Box 30mm

Nowe moduły IO-Link w portfolio Axioline E nowej generacji

Phoenix Contact rozszerza portfolio modułów Axioline E o moduły nowej generacji takie jak IO-Link Master AXL E PN IOL4/4 EF M12 6M-L oraz moduły I/O IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M i AXL E IOL DIO8/8 M12 6M. Standard IO-Link eliminuje konieczność okablowania sygnałów w szafie sterownicznej i znacznie uproszcza całą instalację oferując jednocześnie rozszerzoną parametryzację i diagnostykę.

Phoenix Contact i EPLAN na targach SPS 2024

Skuteczne partnerstwo: 25 lat współpracy Phoenix Contact i Eplan

Phoenix Contact i Eplan świętują 25-lecie strategicznego partnerstwa w dziedzinie oprogramowania do planowania i znakowania. Ścisła współpraca ma na celu maksymalizację wydajności wspólnych klientów w zakresie budowy szaf sterowniczych poprzez ciągłość i spójność danych.

Zewnętrzny router sieci komórkowej Cellulink

Cellulink – to nowe, zewnętrzne routery sieci komórkowej

Jeśli szukasz optymalnej i uniwersalnej komunikacji, która połączy system z siecią telefonii komórkowej, to Phoenix Contact wprowadził na rynek właśnie nową rodzinę routerów przemysłowych o nazwie Cellulink.

przekaźnik bezpieczeństwa PSR-UNI

Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSR-UNI

Zapewnij bezpieczeństwo i wydajność swojej aplikacji dzięki nowej wielofunkcyjnej rodzinie przekaźników bezpieczeństwa PSRuni, które umożliwiają monitorowanie do dwóch funkcji bezpieczeństwa za pomocą jednego urządzenia. Kompleksowe pokrycie typowych funkcji bezpieczeństwa umożliwia elastyczną konfigurację i dostosowanie do indywidualnych wymagań.

moduł WLAN na produkcji

Sieć WLAN – moduły 2100 i 2010

W fabryce produkującej kostkę brukową, po wyprodukowaniu kostka jest pakowana na wózki AGV i przewożona na zewnętrzny plac, gdzie jest składowana i następnie dystrybuowana do sprzedaży. Wózki AGV komunikują się z centrum sterowania za pomocą sieci WLAN (WiFi), a na każdym wózku przymocowany jest moduł WLAN do zastosowań zewnętrznych.

 Overview 2000 switches

Switche zarządzalne serii 2000

Inteligentne switche serii 2000 to rodzina urządzeń oferujących standardowy zakres funkcji wyróżniając się dużą wszechstronnością zastosowań.

Zasilacz TRIO-PM/1AC/24DC/2500W

Zasilacz TRIO-PM/1AC/24DC/2500W

Idealnym rozwiązaniem, kiedy potrzeba zasilacza o mocy powyżej 1500W dla ograniczonej przestrzeni montażowej jest zasilacz Trio Power TRIO-PM/1AC/24DC/2500W. Jest to zasilacz do montażu panelowego, który zapewnia odbiorcom do 3 kW mocy w trybie stałego przeciążenia (static boost). Jego kompaktowe wymiary to jedynie 108 mm szerokości, 41 mm wysokości i 322 mm głębokości.

Phoenix Run 2025 zapowiedź

Phoenix Run 2025 - pierwszy taki bieg w historii

Klub Biegowy Phoenix Contact Wielkopolska serdecznie zaprasza na pierwszy w historii wyjątkowy bieg - Phoenix Run.

Phoenix Contact Wielkopolska na swoim stoisku

Phoenix Contact Wielkopolska ponownie na Targach Talent Days w Poznaniu!

Przedstawiciele oddziału Phoenix Contact Wielkopolska w Nowym Tomyślu i Shared Service Center w Poznaniu będą po raz kolejny obecni podczas tegorocznych Targów Pracy Talent Days!

stoisko targowe Phoenix Contact

Phoenix Contact na targach Hannover Messe: cyfrowa fabryka, wydajna budowa szaf sterowniczych i sieci prądu stałego

Zgodnie z mottem targów "Kształtuj z nami przyszłość", Phoenix Contact zaprezentuje swoje produkty i rozwiązania dla innowacyjnej automatyki przemysłowej. W tym roku firma skupi się na trzech obszarach tematycznych: technologia DC, wydajność w budowie szaf sterowniczych i cyfrowa fabryka.

Jesteśmy obecni na Hannover Messe od 31 marca do 4 kwietnia na stoisku F40 w hali 9.

wizualizacja technologii PLCnext na czarnym tle

System sterowania PLCnext Control dostępny również w formie wirtualnej

Innowacyjne technologie wirtualizacji systemów sterowania, dzięki niezależności od platformy sprzętowej producenta pozwalają: obniżyć koszty wdrożenia rozwiązania, oferują dużą elastyczność i skalowalność aplikacji. Ponadto zapewniają płynną integrację z istniejącymi systemami jak również proste utrzymanie i serwisowanie.

Hamulec przewodu do stanowisk montażowych

Wydajne i przejrzyście rozmieszczone stanowiska montażowe

Nowy hamulec do przewodów Clipx Wire Brake umożliwia wydajne przygotowanie przewodów i okablowanie. Został opracowany specjalnie w celu optymalizacji organizacji kabli i zwiększenia przejrzystości stanowisk pracy.

programista oprogramowania przy komputerze

Efektywne tworzenie indywidualnych projektów znakowania

Intuicyjne oprogramowanie do znakowania Marking System firmy Phoenix Contact obsługuje każdą fazę procesu znakowania. Specjalne funkcje aplikacji umożliwiają łatwe i wydajne wdrażanie indywidualnych rozwiązań znakowania dla wszystkich obszarów zastosowań.

monter listwy ze złączkami

Oprogramowanie wspomagające pracownika przy montażu listwy zaciskowej w szafie sterowniczej

Oprogramowanie inżynierskie clipx Engineer od Phoenix Contact optymalizuje spójność danych od schematu obwodu do gotowej szafy sterowniczej. Nowa funkcjonalność clipx Engineer – clipx Engineer assemble jest przeznaczona do wspomagania pracowników w procesie montażu listew zaciskowych.

kabel HPC podczas testów

Jak powstają kable do ładowania pojazdów elektrycznych?

Coraz częściej to nie wąż paliwowy zakończony pistoletem, ale kabel z odpowiednim gniazdem umożliwia podróż naszym samochodem.

centrum prefabrykacji szaf sterowniczych

Zwiedź Centrum efektywnej prefabrykacji szaf sterowniczych

Phoenix Contact oferuje rozwiązania do wszystkich obszarów funkcjonalnych szafy sterowniczej wspierając na każdym etapie: proponując produkty, wskazując najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów i czasu prefabrykacji szaf.

We wrześniu 2024, w siedzibie Phoenix Contact we Wrocławiu, otwarto pokazowe Centrum efektywnej prefabrykacji szaf sterowniczych.

Korzystaj z elastyczności obustronnego wydruku drukarki przemysłowej THERMOMARK E.300 DOUBLE

Korzystaj z elastyczności obustronnego wydruku drukarki przemysłowej THERMOMARK E.300 DOUBLE

Drukarka termotransferowa do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi.

Zoptymalizuj przygotowanie przewodów dzięki E.FOX S 10

Zoptymalizuj przygotowanie przewodów dzięki E.FOX S 10

Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10 umożliwia łatwą i wydajną obróbkę przewodów o różnych przekrojach i izolacjach. Kompaktowy automat do ściągania izolacji może być zintegrowany z systemami wspomagającymi pracownika. Obsługuje się go intuicyjnie za pomocą ekranu dotykowego. Ustawione ulubione można powiązać z kodem kreskowym i wywołać za pomocą skanera ręcznego.

wręczenie certyfukatu IEC 61850 Ed. 2.1 i IEC 62351-3

PLCnext Control zgodny z międzynarodowymi normami IEC 61850 Ed. 2.1 i IEC 62351-3

Sterownik PLCnext Control firmy Phoenix Contact otrzymał certyfikat od organizacji DNV potwierdzający zgodność z normami IEC 61850 Ed. 2.1 i IEC 62351-3 dotyczącymi bezpiecznej komunikacji w systemach zarządzania energią. Wcześniej sterownik ten był pierwszym na rynku, który uzyskał certyfikat w zakresie funkcji zgodnych z normą IEC 62443 4-2 SL2.

Mobilna drukarka termotransferowa

Mobilna drukarka termotransferowa zapewniająca wszechstronne rozwiązania w zakresie znakowania

Przenośna drukarka termotransferowa Thermomark Prime 2.0 może być używana w szerokim zakresie zastosowań.

Phoenix Contact nawiązuje strategiczne partnerstwo technologiczne z Festo

Phoenix Contact nawiązuje strategiczne partnerstwo technologiczne z Festo

Festo, producent pneumatycznych i elektrycznych systemów sterowania wykorzysta PLCnext Technology, otwarty ekosystem Phoenix Contact dla nowoczesnej automatyki, w przyszłych inteligentnych urządzeniach.

FL SWITCH 1108 REG

Nowe switche do automatyki budynkowej

Nowoczesna automatyka budynkowa opiera się na coraz nowszych technologiach, które wymagają przesyłania ogromnych ilości danych w krótkim czasie. Cyfryzacja dostarcza informacje na temat sytuacji w budynku i poza inteligentnym sterowaniem umożliwia również aktywny zdalny dostęp z dowolnego miejsca na świecie.

Złączki pomiarowe XTVMEA 6

Nowoczesne złączki do przekładnika pomiarowego z technologią Push-X

Najważniejszą cechą nowych złączek do przekładnika pomiarowego XTVMEA 6 firmy Phoenix Contact jest automatycznie wyprzedzające zwarcie przekładnika prądowego. Ta funkcja „make before break” umożliwia bezpieczne działanie przekładnika prądowego podczas wszystkich prac serwisowych i pomiarów.

Międzynarodowe Centrum Integracji FENIKS

Międzynarodowe Centrum Integracji FENIKS już działa

W dniu 17.04.2024 w Rzeszowie zostało uroczyście otwarte Międzynarodowe Centrum Integracji FENIKS.

kable ładowania 375kW

Nowa generacja 375kW, niechłodzonych kabli ładowania HPC

Nowa generacja 375kW, niechłodzonych kabli ładowania HPC (High Power Charging) z rodziny CHARX connect professional umożliwia bezpieczne ładowanie pojazdów elektrycznych ze stałą mocą 375 kW.

switch zarządzalny raptor

Nowe switche zarządzalne do infrastruktury krytycznej

Nowe switche zarządzalne warstwy L2 i L3 umożliwiają niezawodną i bezpieczną pracę w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Phoenix Contact E-mobility  w Rzeszowie laureatem konkursu "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej"

Phoenix Contact E-mobility w Rzeszowie laureatem konkursu "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej"

Mamy zaszczyt poinformować, że firma Phoenix Contact E-mobility Sp. z o.o. została uhonorowana prestiżową nagrodą Państwowej Inspekcji Pracy w ramach XXX Edycji Konkursu „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”.

Ulrich Leidecker przemawiający na targach automatyki SPS w Norymberdze

Phoenix Contact planuje szeroko zakrojone inwestycje w celu zapewnienia rozwoju w perspektywie średnio- i długoterminowej

Podczas konferencji prasowej na targach automatyki SPS w Norymberdze Ulrich Leidecker, Chief Operating Officer Phoenix Contact, mówił o rozwoju gospodarczym firmy, który po dwóch latach ponadprzeciętnego wzrostu, od drugiego kwartału 2023 r. charakteryzuje się znacznym spadkiem napływających zamówień. Z dzisiejszej perspektywy Phoenix Contact zamknie rok finansowy 2023 ze spadkiem sprzedaży rok do roku o nieco ponad dwa procent i całkowitą sprzedażą na poziomie 3,5 mld EUR.

Maciej Merek prezentacja podczas gali 100-lecia

Gala 100-lecia Phoenix Contact

12 października 2023 w Łodzi odbyła się uroczysta gala obchodów 100-lecia Phoenix Contact.
Wśród uczestników pojawili się klienci i wieloletni współpracownicy, przedstawiciele uczelni oraz prasy branżowej, a uroczystość poprowadził Marcin Prokop.

Międzynarodowe Centrum Integracji FENIKS  - Dominik Mazur i Maciej Merek

Międzynarodowe Centrum Integracji FENIKS powstało w Rzeszowie

Międzynarodowe Centrum Integracji FENIKS to wspólna inicjatywa Phoenix Contact oraz władz miasta Rzeszowa.

Nowe FL mGuard

Nowe routery serii FL mGuard w ofercie Phoenix Contact

Cyfryzacja zaczęła przenikać niemal każdy zakątek naszego świata. Internet jako fundament cyfryzacji jest globalnym medium komunikacyjnym, które umożliwia również bezpośredni dostęp do maszyn i systemów na całym świecie.

switche niezarządzalnie serii 1000

Nowe wersje switchy serii 1000

Mija trzeci rok, od kiedy switche serii 1000 przebojem wdarły się na rynek automatyki przemysłowej.

certyfikat TUV
SDG 9: Przemysł, innowacje i infrastruktura

IEC 62443 w sterownikach PLCnext Technology

Międzynarodowa seria norm IEC 62443 opisuje zasadnicze wymagania w zakresie zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa dla producentów komponentów, integratorów systemów i użytkowników.

mężczyźni z laptopem podczas technology days

X edycja konfrencji Technology Days

14 czerwca 2023 w Łodzi odbyła się X edycja Technology Days: spotkania inżynierów i specjalistów automatyki i elektrotechniki przemysłowej.

Mężczyzna przy stacji ładowania

Konkurs CHARX

Pokaż jak proste i piękne jest ładowanie pojazdów elektrycznych!

100 drzew na 100-lecie Phoenix Contact

100 drzew na 100-lecie Phoenix Contact

Event edukacyjno-ekologiczny z okazji 100-lecia Phoenix Contact.

router mGuard

Nowe, gigabitowe routery zapewniające bezpieczeństwo sieci OT

Nowość: gigabitowe routery FL mGuard 2102 i FL mGuard 4302 do zdalnego serwisu: urządzenie z oprogramowaniem mGuard-Security-Software.

ptv w szafie sterowniczej

Nowe możliwości w oszyciu szaf, dzięki złączkom PTV i PTVFIX z bocznym podłączeniem przewodów

Osoby montujące szafy sterownicze czy rozdzielnice, często borykają się z przejrzystością instalacji i odpowiednim ułożeniem przewodów. Wśród rozwiązań Phoenix Contact znajdziesz wiele takich, które ułatwiają pracę monterom i są czytelne dla użytkowników.

Obudowy w szafie sterownicze - DARMOWY PORADNIK

Obudowy w szafie sterowniczej - DARMOWY PORADNIK

Projektujesz system automatyki budynkowej? Szukasz ergonomicznego systemu obudów?

słupek ładowania pojazdów elektrycznych z wyposażeniem

Komponenty do budowy Twojej stacji ładowania

Jesteś producentem, integratorem systemów lub użytkownikiem infrastruktury ładowania i chcesz zrealizować z nami swój projekt? Chętnie Ci doradzimy!

inżynierowie prezentują aplikację kongeneracji na tle szafy sterowniczej

Inteligentne zarządzanie energią – aplikacja ENERVIGO z wykorzystaniem sterownika PLCnext

PLCnext Technology jako ekosystem idealnie wkomponowało się w Przemysł 4.0 i spełnia wszystkie wymagania nowoczesnej automatyki przemysłowej.

święta 2022

Przerwa świąteczna

Informacja o przerwie w dostawch i realizacji zamówień w okresie świątecznym.

mężczyzna z tabletem przegląda eshop

Poradnik do platformy E-shop

Wspieramy naszych klientów w osiąganiu sukcesu. Dzięki platfomie E-shop to możliwe: przez całą dobę, z dowolnego miejsca na świecie.

flaga Ukrainy

Zakończenie działalności w Rosji

Informuję, że w reakcji na postępowanie Rosji na Ukrainie, korporacja Phoenix Contact wyzbyła się w całości aktywów w Rosji.

action deutchland hilft

Oświadczenie Phoenix Contact w sprawie wojny w Ukrainie

Oświadczenie Phoenix Contact sp. z o.o. we Wrocławiu, na bazie stanowiska Group Execituve Board Phoenix Contact

bieg do nowej strony www

Nowa strona internetowa Phoenix Contact

Skoncentrowaliśmy się na łatwości obsługi strony, tak aby udostępnić użytkownikom przydatne funkcje pomocnicze, dzięki którym każdy projekt zakończy się sukcesem.

otwarcie fabryki Emobility w Rzeszowie

Oficjalne otwarcie nowego zakładu produkcyjnego Phoenix Contact E-Mobility w Polsce

7 października 2021 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowego zakładu produkcyjnego Phoenix Contact E-Mobility w Parku Naukowo-Technologicznym Rzeszów-Dworzysko z udziałem prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka.