Oprogramowanie wspomagające pracownika przy montażu listwy zaciskowej w szafie sterowniczej

12.02.2025
monter listwy ze złączkami

Oprogramowanie inżynierskie clipx Engineer od Phoenix Contact optymalizuje spójność danych od schematu obwodu do gotowej szafy sterowniczej. Nowa funkcjonalność clipx Engineer – clipx Engineer assemble jest przeznaczona do wspomagania pracowników w procesie montażu listew zaciskowych.

Dodatkowo płatna funkcjonalność może być zintegrowana z oprogramowaniem inżynieryjnym i zapewnia wszystkie niezbędne dane z procesu inżynieryjnego do montażu. Umożliwia to płynną integrację z istniejącymi przepływami pracy. Dzięki bezpośredniej transmisji danych z inżynierii i spójnemu dostarczaniu wszystkich niezbędnych danych produkcyjnych, użytkownicy zyskują znaczną oszczędność czasu.

Intuicyjny interfejs użytkownika prowadzi użytkownika przez proces montażu listew zaciskowych, w tym akcesoriów i oznaczeń, oraz wspiera go jasnymi instrukcjami krok po kroku i pomocami wizualnymi. Zwiększa to wydajność i skraca czas wyszukiwania oraz zmniejsza liczbę błędów.

Oprogramowanie oferuje również opcję bezpośredniego sterowania systemem pick-by-light. Prawidłowy wybór wymaganych elementów jest wyświetlany dla każdego etapu montażu, co dodatkowo zmniejsza poziom błędów.

Kontakt dla prasy
Wiktor Jędrzejak
Wiktor Jędrzejak | Menadżer Produktu