Nowoczesne złączki z technologią Push-X

03.09.2025
Push-X Technology

Technologia Push-X pozwala w łatwy i prosty sposób podłączyć nawet małe przekroje przewodów, zawsze pewnie i z taką samą siłą docisku przy braku używania narzędzi i siły.

Najważniejszą cechą złączek z technologią Push-X, jest łatwość i szybkość podłączenia dowolnych przewodów z tulejką lub bez tulejki, bez używania jakichkolwiek narzędzi. Wykorzystanie tego rozwiązania skraca czas do 50%, w porównaniu z klasycznym podłączeniem śrubowym, gdzie zalecane jest zabezpieczenie przewodu w tulejce. Obniża koszty dzięki niestosowaniu tulejek i narzędzia, jakim jest zaciskarka.

W rozwiązaniu tym, przycisk pomarańczowy jest z charakterystycznym znakiem X. Zapewnia nam odizolowanie od części pod napięciem i służy do zwolnienia przewodu oraz ponownego zazbrojenia sprężyny, aby złącze bez przewodu było gotowe na jego przyjęcia.

W pozycji gotowości, pomarańczowy przycisk jest lekko poniżej płaszczyzny złączki. Po włożeniu przewodu do końca komory, zostanie wyzwolony mechanizm zapadkowy, który spowoduje zatrzaśnięcie sprężyny na przewodzie. Przycisk wysunie się do poziomu obudowy, co jest wizualnym potwierdzeniem prawidłowego podłączenia przycisku. Równocześnie jest słyszalne, charakterystyczne kliknięcie, które jest dźwiękowym potwierdzeniem podłączenia przewodu.

Szeroka gama złącz od 1,5 mm2 do 16 mm2, pozwala na podłączenie przewodów giętkich bez tulejki (a tym bardziej drutów) w zakresie od 0,34 mm2 do 25 mm2.

Dzięki stosowaniu systemu CLIPLINE complete, możemy złączki z serii XT(V), stosować obok ST, PT, QT, UT używając tych samych elementów, takich jak mostki, adaptery pomiarowe, oznaczniki, wtyczki, wtyczki pomiarowe, wtyczki serwisowe, itp.

Kontakt dla prasy
Mariusz Giertych
Mariusz Giertych | Menedżer Produktu – połączenia przemysłowe