Ograniczniki przepięć do sygnałów AKPiA z ATEX i IECEx
Szukasz rozwiązania które zabezpieczy przed przepięciami ważne/cenne obwody sygnałowe AKPiA?
Ograniczniki przepięć PLUGTRAB PT-IQ Ex ze zdalną sygnalizacją mogą być instalowane bezpośrednio w strefie Ex 2.
Iskrobezpieczne obwody ochronne mogą być instalowane w obszarach do strefy Ex 0.
Interfejsy sygnałowe są narażone na większe ryzyko uszkodzenia przez przepięcia niż systemy zasilania. Jest to wynikiem a) licznych kabli ułożonych równolegle i b) bardziej czułych interfejsów wejściowych i wyjściowych.
Nieoczekiwane uszkodzenia urządzeń lub awarie obwodach pomiarowych i sterowania są często spowodowane skokami napięcia. Występują one w wyniku przepięć spowodowanych wystąpieniem wyładowań atmosferycznych lub operacji łączeniowych w sieci zasilania. Brak lub niewłaściwe dobrane/zastosowane ograniczniki przepięć mogą skutkować znacznymi kosztami związanymi z przestojem i wymianą urządzeń.
Ograniczniki przepięć z trójkolorową sygnalizacją statusu wkładek: zielony (dobry), czerwony (uszkodzenie), żółty (na granicy wytrzymałości) zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa aplikacji. Dając możliwość wymiany wkładek zanim zostaną one uszkodzone, ważny obiekt nie pozostanie bez ochrony nawet przez krótki czas. Stan wkładek ochronnych można kontrolować lokalnie na urządzeniu/zestawie lub zdalnie.