Wyłączniki zabezpieczające do ochrony przed przeciążeniem i zwarciem
W stacjach ładowania, które zawierają liczne komponenty i są narażone na większe obciążenia, konieczne jest zainstalowanie wyłączników do ochrony urządzeń.
Wyłączniki te chronią wszystkie elementy po stronie wtórnej przed prądami zwarciowymi i przeciążeniami, takie jak kable i sterowniki ładowania. Aby zapewnić optymalne zabezpieczenie, w ofercie Phoenix Contact można znaleźć wyłączniki oparte na różnych technologiach: elektroniczne, termomagnetyczne i termiczne.
Stosując zabezpieczenia Phoenix Contact zapewniamy wysoką dostępność punktów ładowania dzięki selektywnej ochronie, wyłączany jest tylko obwód z usterką, reszta komponentów w stacji będzie pracować bez zakłóceń. Ponadto w przypadku stosowania zabezpieczeń elektronicznych o szerokości jedynie 6,2 mm możemy wybrać modele z zdalną sygnalizacją statusu oraz wejściem resetującym, co daje możliwość uniknięcia wysyłania serwisu do odległych lokalizacji.