Nowy sterownik PLCnext Control do zastosowań w energetyce

03.12.2025
AXC F 2000 EA - PLCnext Control

Integracja odnawialnych źródeł energii, zapewnienie stabilności sieci i ochrona przed cyberzagrożeniami – to wyzwania, które definiują przyszłość branży energetycznej.

Nowy sterownik AXC F 2000 EA wchodzący w skład skalowalnej, modułowej platformy automatyki PLCnext Technology został opracowany specjalnie z myślą o trudnych warunkach pracy w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii.

Sterownik AXC F 2000 EA umożliwia bezpieczne sterowanie i nadzór nad sieciami dystrybucyjnymi lub może pełnić rolę kontrolera w systemach zarządzania odnawialnymi źródłami energii. Odporna konstrukcja sprzętowa oferuje rozszerzony zakres temperatury od -40 do +70 °C i spełnia wymagania EMC zgodnie z IEC 61850.
Dzięki trzem niezależnym interfejsom Ethernet i zintegrowanym protokołom zdalnego sterowania (IEC 60870-5-101 i IEC 60870-5-104) jak również zaawansowanych zabezpieczeniom cybernetycznym (zgodność z normami IEC 62443 i IEC 62351-3) sterownik idealnie nadaje się do użytku w infrastrukturze krytycznej.

Wykorzystując razem ze sterownikiem kompaktowy i modułowy system we/wy Axioline Smart Elements EA oraz prostą rozbudowę za pomocą aplikacji z PLCnext Store, możesz elastycznie i wydajnie projektować swoje aplikacje dla branży energetycznej.

Kontakt dla prasy
Robert Gałązka
Robert Gałązka | Menadżer Produktu - systemy automatyki i produkty safety