Efektywne tworzenie indywidualnych projektów znakowania

13.02.2025
programista oprogramowania przy komputerze

Intuicyjne oprogramowanie do znakowania Marking System firmy Phoenix Contact obsługuje każdą fazę procesu znakowania. Specjalne funkcje aplikacji umożliwiają łatwe i wydajne wdrażanie indywidualnych rozwiązań znakowania dla wszystkich obszarów zastosowań.

Oprogramowanie do znakowania łączy w sobie zaawansowane funkcje, intuicyjny interfejs użytkownika i wydajny import danych. Zapewnia zatem kompleksowe wsparcie procesu, od wyszukiwania i tworzenia produktu po gotowy do montażu materiał do znakowania. Oprogramowanie może centralnie kontrolować i zarządzać wszystkimi systemami znakowania Phoenix Contact. Rezultatem są specyficzne dla aplikacji rozwiązania znakowania do identyfikacji listew zaciskowych, przewodów i kabli, a także urządzeń i systemów.

Oprócz wszechstronnych funkcji do wizualnego projektowania materiałów do znakowania, oprogramowanie oferuje wydajne funkcje importu danych i zoptymalizowane interfejsy do popularnych systemów ECAD i formatów wymiany danych. Zorganizowane zarządzanie projektami zgodnie z normą IEC 81346 optymalizuje cały proces znakowania. Kolejną wbudowaną funkcjonalnością jest Wire Marking Application Center, która może znacznie uprościć proces znakowania przewodów i kabli.

W oparciu o ustrukturyzowane szczegółowe informacje ze schematu obwodu, użytkownicy są prowadzeni krok po kroku przez cały proces znakowania. Zwiększa to wydajność i zmniejsza ryzyko błędów. Interfejs z oprogramowaniem inżynieryjnym clipx Engineer zapewnia płynne procesy od planowania po produkcję.

Kontakt dla prasy
Wiktor Jędrzejak
Wiktor Jędrzejak | Menadżer Produktu