Wydajne i przejrzyście rozmieszczone stanowiska montażowe
Nowy hamulec do przewodów Clipx Wire Brake umożliwia wydajne przygotowanie przewodów i okablowanie. Został opracowany specjalnie w celu optymalizacji organizacji kabli i zwiększenia przejrzystości stanowisk pracy.
Adapter jest używany do strukturyzowania przewodów w zakresie przekrojów od 0,5 do 6 mm². Obsługa i organizacja pracy podczas przygotowywania przewodów i okablowania są znacznie łatwiejsze. Można go zamontować na szynie NS 35 DIN lub przykręcić do panelu montażowego za pomocą zewnętrznej śruby sześciokątnej (rozmiar klucza 8). Zapewnia to elastyczny, a jednocześnie stabilny montaż.
Przewody są przewleczone przez hamulec linkowy i nie mogą się ześlizgnąć dzięki ząbkom. Clipx Wire Brake można oznaczyć za pomocą materiału znakującego UCT-TM 6 i UC-TM 6. Sprawia to, że równoległe przetwarzanie różnych przekrojów przewodów jest bardziej przejrzyste i zapobiega pomyłkom w przypadku podobnych przekrojów. Uporządkowany układ i pozycjonowanie skracają czas produkcji, ponieważ czas wyszukiwania i dostępu jest znacznie zmniejszony.