System sterowania PLCnext Control dostępny również w formie wirtualnej

25.02.2025
wizualizacja technologii PLCnext na czarnym tle

Innowacyjne technologie wirtualizacji systemów sterowania, dzięki niezależności od platformy sprzętowej producenta pozwalają: obniżyć koszty wdrożenia rozwiązania, oferują dużą elastyczność i skalowalność aplikacji. Ponadto zapewniają płynną integrację z istniejącymi systemami jak również proste utrzymanie i serwisowanie.

Nasze oparte na oprogramowaniu rozwiązanie Virtual PLCnext Control na nowo definiuje automatyzację, oferując maksymalną elastyczność i skalowalność. System sterowania Virtual PLCnext Control działa na istniejących serwerach Linux lub komputerach przemysłowych, eliminując potrzebę stosowania dodatkowego sprzętu. Oznacza to niższe koszty, wyższą wydajność i skalowalność, płynną integrację z istniejącymi systemami.

Dzięki innowacyjnemu sterownikowi Virtual PLCnext Control możesz przenieść swoje projekty automatyzacji na wyższy poziom. Jest to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów z branży automatyki, specjalistów IT oraz integratorów systemów.

Kontakt dla prasy
Robert Gałązka
Robert Gałązka | Menadżer Produktu - systemy automatyki i produkty safety