Virtual Control

Virtual Control

Nowe portfolio Virtual PLCnext Control oferuje innowacyjne rozwiązanie do automatyki przemysłowej. Pozwala oddzielić zadania kontrolne od urządzeń fizycznych i wykonywać je na wydajnych komputerach, co zwiększa elastyczność, skalowalność i efektywność kosztową. Jako pakiet kodu oprogramowania w kontenerze OCI umożliwia płynną integrację, łączy bezpieczeństwo OT i IT oraz optymalizuje koszty poprzez konsolidację wielu instancji PLC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737875
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Sterownik
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Sterownik
1737875

Sterownik; zastosowanie: Virtual Control; Rodzaj oprogramowania: On-Premises; Subskrypcja; Okres licencji: 12 Miesiące; Funkcje podstawowe: Wirtualne sterowanie, VPLCNEXT CONTROL to mocny sterownik wirtualny z obsługą czasu rzeczywistego oparty na PLCnext Technology.
Jest on dostarczany jako kontener zgodny z OCI (Open Container Initiative) i może być elastycznie instancjonowany.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738453
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Sterownik
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Sterownik
1738453

Sterownik; zastosowanie: Virtual Control; Rodzaj oprogramowania: On-Premises; Subskrypcja; Okres licencji: 12 Miesiące; Funkcje podstawowe: Wirtualne sterowanie, VPLCNEXT CONTROL to mocny sterownik wirtualny z obsługą czasu rzeczywistego oparty na PLCnext Technology.
Jest on dostarczany jako kontener zgodny z OCI (Open Container Initiative) i może być elastycznie instancjonowany.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738454
VPLCNEXT CONTROL 3000 - Sterownik
VPLCNEXT CONTROL 3000 - Sterownik
1738454

Sterownik; zastosowanie: Virtual Control; Rodzaj oprogramowania: On-Premises; Subskrypcja; Okres licencji: 12 Miesiące; Funkcje podstawowe: Wirtualne sterowanie, VPLCNEXT CONTROL to mocny sterownik wirtualny z obsługą czasu rzeczywistego oparty na PLCnext Technology.
Jest on dostarczany jako kontener zgodny z OCI (Open Container Initiative) i może być elastycznie instancjonowany.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1821774
VPLCNEXT CONTROL 1000 OTP - Sterownik
VPLCNEXT CONTROL 1000 OTP - Sterownik
1821774

Sterownik; zastosowanie: Virtual Control; Rodzaj oprogramowania: On-Premises; Licencja sieciowa; Funkcje podstawowe: Wirtualne sterowanie, VPLCNEXT CONTROL to mocny sterownik wirtualny z obsługą czasu rzeczywistego oparty na PLCnext Technology.
Jest on dostarczany jako kontener zgodny z OCI (Open Container Initiative) i może być elastycznie instancjonowany.

Go to Product Detail Page for item 1821768
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - Sterownik
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - Sterownik
1821768

Sterownik; zastosowanie: Virtual Control; Rodzaj oprogramowania: On-Premises; Licencja sieciowa; Funkcje podstawowe: Wirtualne sterowanie, VPLCNEXT CONTROL to mocny sterownik wirtualny z obsługą czasu rzeczywistego oparty na PLCnext Technology.
Jest on dostarczany jako kontener zgodny z OCI (Open Container Initiative) i może być elastycznie instancjonowany.

Go to Product Detail Page for item 1821761
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Sterownik
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Sterownik
1821761

Sterownik; zastosowanie: Virtual Control; Rodzaj oprogramowania: On-Premises; Licencja sieciowa; Funkcje podstawowe: Wirtualne sterowanie, VPLCNEXT CONTROL to mocny sterownik wirtualny z obsługą czasu rzeczywistego oparty na PLCnext Technology.
Jest on dostarczany jako kontener zgodny z OCI (Open Container Initiative) i może być elastycznie instancjonowany.

Virtual PLC z chmurą i produktami

Wydajne i elastyczne rozwiązania sterowania z Virtual PLCnext Control

Wirtualne sterowniki odgrywają coraz ważniejszą rolę w nowoczesnej automatyce przemysłowej. Technologia ta umożliwia abstrahowanie zadań sterowania od urządzeń fizycznych i wykonywanie ich na potężnych architekturach komputerowych, co zapewnia elastyczność, skalowalność i efektywność kosztową. Virtual PLCnext Control do pakiet kodów oprogramowania w formie kontenera OCI, który oferuje znajome środowisko ze znajomymi funkcjami i opcjami programowania, które są również znane ze sprzętowego PLCnext Control.

Technologia ta umożliwia dynamiczne skalowanie zasobów, takich jak rdzenie procesora CPU i pamięć operacyjna, zapewniając jednocześnie płynną konwergencję IT / OT oraz solidne połączenie bezpieczeństwa OT i IT. Łatwa konserwacja i możliwość przenoszenia aplikacji bez wysiłku między różnymi platformami sprzętowymi sprawiają, że Virtual PLCnext Control jest opłacalnym i elastycznym rozwiązaniem dla nowoczesnych zadań sterowania.

  • Efektywność kosztowa: Dzięki wykorzystaniu kilku sterowników wirtualnych na jednej platformie sprzętowej można obniżyć koszty zakupu i szybko wdrożyć nowe sterowniki bez ponoszenia dodatkowych kosztów sprzętu.

  • Elastyczność i skalowalność: sterowniki można łatwo dostosować i rozbudować, aby spełniały nowe wymagania. Zasoby takie jak rdzenie procesora CPU, pamięć RAM i interfejsy sieciowe są skalowalne. Dzięki technologii kontenerowej aplikacje mogą być płynnie przenoszone z jednego sprzętu na inny.

  • Łatwość obsługi: konserwacja i aktualizacje mogą być łatwo przeprowadzane przy użyciu sprawdzonych mechanizmów administracji IT. Zarządzanie i wdrażanie jest uproszczone dzięki wykorzystaniu kontenerów.

  • Cyberbezpieczeństwo: połączenie środków bezpieczeństwa IT i OT zapewnia kompleksową ochronę, a odizolowane działanie wirtualnych sterowników w kontenerze minimalizuje ryzyko luk w zabezpieczeniach.

  • Efektywność energetyczna: konsolidacja sprzętu pozwala zmniejszyć zużycie energii, a tym samym zapewnia zrównoważone rozwiązanie.

  • Przyszłościowość: wysoki stopień dostosowania i możliwości rozbudowy Virtual PLCnext Control zapewnia przygotowanie na przyszłe rozwiązania i technologie.

  • Konwergencja IT / OT: płynna integracja IT i OT umożliwia efektywniejsze sieci oraz sterowanie danymi i procesami.

Virtual PLC na bazie kontenerów

Dzięki technologii kontenerowej i wynikającej z niej rosnącej niezależności od sprzętu, Virtual PLCnext Control może bezpośrednio korzystać z interfejsów, funkcjonalności i wydajności sprzętu docelowego. Możliwe jest na przykład połączenie z siecią systemową za pośrednictwem Wi-Fi i głębokie uczenie się poprzez wykorzystanie wydajności sprzętu docelowego. Ponadto Virtual PLCnext Control oferuje funkcje znane z istniejącego sprzętu, takie jak firewall, serwer certyfikatów, połączenia magistrali obiektowej i funkcje bazy danych. OPC UA i PROFINET mogą być używane do komunikacji z systemem SCADA i układem sterowania, jak również na poziomie magistrali obiektowej we/wy.

Virtual PLCnext Control na bazie kontenerów

Przegląd produktów

W przyszłości będziemy mogli zaoferować następujące licencje. Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania.

Virtual PLCnext Control

1000

Virtual PLCnext Control

2000

Virtual PLCnext Control

3000

ESM 1 2 4
Tasks / ESM 4 8 16
Liczba AR 16 64 128
Czas cyklu 1 ms 1 ms 1 ms
Pamięć programów (tylko dla kodu IEC 61131-3) 4 MB 8 MB 12 MB
Pamięć danych (tylko dla kodu IEC 61131-3) 6 MB 12 MB 32 MB
Serwer Modbus/TCP 8 16 32
Sterownik/urządzenie PROFINET
Programowanie w języku wysokiego poziomu (C# / C++ / Matlab / ...)
Menedżer aplikacji
Alarmowanie i utrzymanie

Obszary zastosowania

Virtual PLCnext Control oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań w automatyce przemysłowej. Nasza technologia pomaga firmom zoptymalizować procesy, obniżyć koszty i zwiększyć wydajność. Poniżej przedstawiamy trzy główne obszary zastosowań, w których Virtual PLCnext Control może spełnić Twoje wymagania w zakresie automatyzacji.

Farma wiatrowa z przepływem danych i Edge Computing

Edge Computing

Edge Computing z Virtual PLCnext Control optymalizuje cały łańcuch produkcyjny, skracając czasy opóźnień w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami chmurowymi i umożliwiając wdrażanie koncepcji Industry 4.0 i IoT. Technologia ta jest idealna do konwersji protokołów, rejestrowania danych i przetwarzania w chmurze. Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio u źródła znacznie poprawia wydajność.

Jakie są Twoje korzyści?

  • Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym na miejscu: Przetwarzanie danych bezpośrednio na miejscu skraca czas opóźnień i znacznie poprawia wydajność.
  • Zwiększona niezawodność: Monitorowanie i analiza w czasie rzeczywistym zwiększają niezawodność i umożliwiają szybsze reagowanie.
  • Wsparcie dla Industry 4.0 i IoT: Integracja nowoczesnych technologii, takich jak Industry 4.0 i IoT, jest ułatwiona dzięki Edge Computing.

Przykład:
Farma wiatrowa wykorzystująca Virtual PLCnext Control może znacznie zwiększyć wydajność i niezawodność swoich turbin. Monitorowanie w czasie rzeczywistym i analiza danych operacyjnych na miejscu umożliwia proaktywne planowanie prac konserwacyjnych, a tym samym minimalizuje czas przestojów. Prowadzi to do optymalizacji produkcji energii i poprawy ogólnej wydajności farmy wiatrowej.

Płytka PCB z układem scalonym i ilustrowanym Virtual PLCnext Control

Producenci urządzeń

Virtual PLCnext Control oferuje producentom urządzeń elastyczne i wydajne rozwiązanie spełniające wymagania nowoczesnej automatyki. Zadania automatyzacji w czasie rzeczywistym są wykonywane bez konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu sterującego, co przekłada się na oszczędność kosztów. Płynna integracja standardowych protokołów przemysłowych i systemów magistrali obiektowej, a także zwiększona elastyczność oferują producentom możliwość łatwego dostosowania się do różnych wymagań projektowych.

Jakie są Twoje korzyści?

  • Efektywność kosztowa: Eliminacja dedykowanego sprzętu sterującego znacznie obniża koszty sprzętu.
  • Bezproblemowa integracja: Obsługa protokołów przemysłowych i systemów magistrali obiektowej umożliwia łatwą integrację z istniejącymi systemami.
  • Zwiększona elastyczność: Rozwiązanie jest elastycznie skalowalne i można je dostosować do różnych wymagań projektu, co zmniejsza złożoność systemu.

Przykład:
Producent OEM korzystający z Virtual PLCnext Control może obniżyć koszty produkcji i zwiększyć elastyczność. Funkcje sterowania są zintegrowane bezpośrednio z istniejącym sprzętem, co zmniejsza złożoność systemu i zwiększa wydajność.

Centrum obliczeniowe z szafami sterowniczymi

Centra obliczeniowe, telekomunikacja i IT

Virtual PLCnext Control oferuje centrom obliczeniowym efektywne rozwiązanie dla funkcji sterowania. Można je wdrażać na różnych platformach, w tym na serwerach w centrach obliczeniowych, co pozwala na łatwe skalowanie i adaptowanie. Technologia ta ułatwia przetwarzanie i analizę danych w czasie rzeczywistym, poprawia wydajność operacyjną i skraca czas przestojów.

Jakie są Twoje korzyści?

  • Niższe koszty sprzętu: Zapotrzebowanie na fizyczny sprzęt jest zmniejszone dzięki wykorzystaniu wirtualnych sterowników, co obniża koszty.
  • Prosta skalowalność: Sterowniki Virtual Control umożliwiają proste skalowanie poprzez dodawanie lub usuwanie maszyn wirtualnych.
  • Krótszy czas konserwacji i przestojów: Sterowniki Virtual Control są łatwiejsze w utrzymaniu i w razie potrzeby można je szybko ponownie uruchomić lub wymienić, co skraca czas przestojów.

Przykład:
Centrum obliczeniowe wykorzystujące Virtual PLCnext Control może poprawić wydajność operacyjną i skrócić czas przestojów. Funkcje sterowania są zaimplementowane na serwerach w centrum obliczeniowym, co umożliwia szybkie odzyskiwanie i konserwację.