Nowe routery serii FL mGuard w ofercie Phoenix Contact

09.08.2023
Nowe FL mGuard

Cyfryzacja zaczęła przenikać niemal każdy zakątek naszego świata. Internet jako fundament cyfryzacji jest globalnym medium komunikacyjnym, które umożliwia również bezpośredni dostęp do maszyn i systemów na całym świecie.

Rodzina wysoko specjalizowanych routerów zabezpieczających mGuard łączy maszyny i systemy poprzez bezpieczne tunele VPN, chroniąc przed utratą danych i manipulacją. Połączenia mogą być zrealizowany również za pomocą chmury – wystarczy zastosować portal mGuard Secure Cloud.
W kwietniu 2023 r w ofercie Phoenix Contact pojawiły się dwa nowe modele mGuardów – 2102 oraz 4302. Oba, podobnie jak poprzednie wersje, mogą zabezpieczyć sieci przemysłowe przed cyberatakami (firewall) oraz zrealizować funkcję zdalnego i bezpiecznego połączenia serwisowego (tunel VPN).
Cechą szczególną jest szybkość przesyłania danych, która w zależności od sieci, może wynosić do 1 GBit / sekundę.
Oba nowe modele są dostępne do kupienia od ręki.

Kontakt dla prasy
Eva von der Weppen | Corporate Communications