IO-Link Safety to rozszerzenie znormalizowanego standardu komunikacji IO-Link o wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego. IO-Link Safety zapewnia w ten sposób spójną i bezpieczną komunikację w systemach automatyki, od poziomu sterowania aż do czujników i urządzeń wykonawczych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w obiekcie.
Aktualności Dowiedz się więcej o naszych produktach i technologiach, o naszej firmie, o strategicznym rozwoju działalności oraz o naszym zrównoważonym zaangażowaniu. Informacje prasowe i zdjęcia można pobrać wygodnie w sekcji materiałów do pobrania.
- Filtry:
-
Obszar
-
Temat
-
Kategoria produktów
- Zastosowane filtry (1):
IO-Link Safety - nowy standard bezpiecznej komunikacji aż do ostatniego metra
23.07.2025
Nowe switche do automatyki budynkowej
15.05.2024
Nowoczesna automatyka budynkowa opiera się na coraz nowszych technologiach, które wymagają przesyłania ogromnych ilości danych w krótkim czasie. Cyfryzacja dostarcza informacje na temat sytuacji w budynku i poza inteligentnym sterowaniem umożliwia również aktywny zdalny dostęp z dowolnego miejsca na świecie.
Nowe routery serii FL mGuard w ofercie Phoenix Contact
09.08.2023
Cyfryzacja zaczęła przenikać niemal każdy zakątek naszego świata. Internet jako fundament cyfryzacji jest globalnym medium komunikacyjnym, które umożliwia również bezpośredni dostęp do maszyn i systemów na całym świecie.
Nowe wersje switchy serii 1000
26.07.2023
Mija trzeci rok, od kiedy switche serii 1000 przebojem wdarły się na rynek automatyki przemysłowej.