IO-Link Safety - nowy standard bezpiecznej komunikacji aż do ostatniego metra

23.07.2025
IO-Link Safety Master and Device

IO-Link Safety to rozszerzenie znormalizowanego standardu komunikacji IO-Link o wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego. IO-Link Safety zapewnia w ten sposób spójną i bezpieczną komunikację w systemach automatyki, od poziomu sterowania aż do czujników i urządzeń wykonawczych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w obiekcie.

IO-Link to otwarty, szeregowy protokół komunikacyjny typu punkt-punkt, służący do podłączenia czujników i urządzeń wykonawczych do systemu automatyki przemysłowej.
Rozszerzenie technologii IO-Link Safety opiera się na zasadzie „black channel”. Zasada ta umożliwia bezpieczną komunikację za pośrednictwem znormalizowanego medium komunikacyjnego IO-Link. W tym celu sygnały związane z bezpieczeństwem i sygnały standardowe są przesyłane razem w jednym kanale komunikacyjnym. Dzięki ujednoliconej komunikacji przez IO-Link Safety będzie można w przyszłości zredukować liczbę używanych urządzeń IO-Link.

Kontakt dla prasy
Robert Gałązka
Robert Gałązka | Menadżer Produktu - systemy automatyki i produkty safety