Jak skomunikować stacje ładowania dzięki nowym routerom sieci komórkowej GSM?

30.07.2025
komunikacja stacji ładowania dzięki nowym routerom sieci komórkowej GSM

Cellulink – to nowe, zewnętrzne routery sieci komórkowej z możliwością użycia na całym świecie. Jeśli szukasz optymalnej i uniwersalnej komunikacji GSM dla stacji ładowania, to koniecznie sprawdź naszą nową rodzinę produktów - przemysłowe routery o nazwie Cellulink.

Są to urządzenia na dwie karty SIM / eSIM, działające w technologii 4G i 5G. Wszystkie warianty mają wbudowane anteny i stopień ochrony IP66/69K oraz ultra wytrzymałą obudowę IK10. Oznacza to, że mogą pracować w bardzo trudnych warunkach środowiskowych, gdzie również dopuszczalna temperatura pracy jest w zakresie od -40 °C ... 70 °C.
Cellulink zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu – VPN, TLS.

Wszystkie urządzenia Cellulink są certyfikowane normą IEC 62443-4-2.

Wybrane modele mają możliwość zasilania PoE - za pomocą jednego przewodu Ethernetowego. Oznacza to, że możemy wystawić router na odległość do 100 m od urządzenia końcowego np. na dachu / ścianie budynku i dzięki temu zapewnić lepszy zasięg.

Kontakt dla prasy
Kamil Wachowicz
Kamil Wachowicz | Menadżer Obszaru Biznesu- Produkty i Aplikacje Automatyki