Nowe switche do automatyki budynkowej

15.05.2024
FL SWITCH 1108 REG

Nowoczesna automatyka budynkowa opiera się na coraz nowszych technologiach, które wymagają przesyłania ogromnych ilości danych w krótkim czasie. Cyfryzacja dostarcza informacje na temat sytuacji w budynku i poza inteligentnym sterowaniem umożliwia również aktywny zdalny dostęp z dowolnego miejsca na świecie.

Na ostatnich Targach w Hannoverze Phoenix Contact zaprezentował i wprowadził do swojej oferty dwa nowe rozwiązania – niezarządzalne switche dedykowane do szaf sterowniczych REG. Dostępne są dwie wersje:

  • FL Switch 1108 REG
  • FL Switch 1104-4POE REG

Oba modele przesyłają sygnały z prędkością Gigabitową, co pozwala na dystrybucję bardzo dużych paczek danych np. sygnałów z kamer monitoringu, sygnałów do oświetlenia, czy przeciw pożarowych. Specjalna konstrukcja obudowy umożliwia ukrycie pod osłoną czterech (z ośmiu) portów Ethernetowych – chroniąc tym samych przez niepowołanym dostępem.
Jeśli w danej aplikacji budynkowej zaplanowano, że część urządzeń będzie zasilanych tylko jednym przewodem Ethernetowym (brak konieczności rozprowadzania kabli zasilających – niższe koszty), można zastosować wersję FL Switch 1104-4POE REG. Cztery porty PoE oprócz przesyłania sygnałów, są przeznaczone również do zasilania urządzeń o mocy do 30W każdy.

Kontakt dla prasy
Kamil Wachowicz
Kamil Wachowicz | Menadżer Obszaru Biznesu- Produkty i Aplikacje Automatyki