Zasilacze TRIO POWER

07.05.2025
Zasilacze, szafa sterownicza, zasilacze trio power

Seria zasilaczy TRIO POWER z wbudowanymi wyłącznikami zabezpieczającymi to doskonały wybór jeśli szukasz oszczędności miejsca na szynie DIN.

Elektroniczne wyłączniki chronią obwody 24 V DC przed zwarciem i przeciążeniem. Dodatkowo, dzięki komunikacji IO-Link, najważniejsze parametry, takie jak aktualne obciążenie wybranego wyjścia, mogą być monitorowane bez dodatkowych urządzeń pomiarowych.

Najważniejsze ustawienia są dostępne manualnie na froncie urządzenia, bez konieczności korzystania z komunikacji IO-Link. Standardowe modele, bez wbudowanych zabezpieczeń, również oszczędzają miejsce – modele z wyjściem 40A mają jedynie 90 mm szerokości.

Wbudowany dynamiczny boost z mocnym wyjściem pozwala na chwilowe przeciążenie przy uruchamianiu większych obciążeń. Nawet bez komunikacji IO-Link, wyzwolone kanały mogą być ponownie włączone poprzez podanie sygnału na pinie 5.2.

Kontakt dla prasy
Radosław Gruszka
Radosław Gruszka | Menadżer Produktu - Zasilanie i ochrona przed przepięciami