Sieć WLAN – moduły 2100 i 2010

26.03.2025
moduł WLAN na produkcji

W fabryce produkującej kostkę brukową, po wyprodukowaniu kostka jest pakowana na wózki AGV i przewożona na zewnętrzny plac, gdzie jest składowana i następnie dystrybuowana do sprzedaży. Wózki AGV komunikują się z centrum sterowania za pomocą sieci WLAN (WiFi), a na każdym wózku przymocowany jest moduł WLAN do zastosowań zewnętrznych.

Sieć WLAN, podobnie jak Ethernet, umożliwia tworzenie dużych sieci z wieloma urządzeniami, takimi jak wózki AGV, które poruszają się zarówno w fabryce, jak i poza nią. Mobilność urządzeń w sieci WLAN jest szczególnym atutem, ponieważ mogą one swobodnie poruszać się na dużej powierzchni, automatycznie przełączając swoje połączenie radiowe na Access Point o najlepszym połączeniu bezprzewodowym, co nazywane jest roamingiem. Pole radiowe sieci WLAN można dowolnie zwiększać poprzez zastosowanie dodatkowych punktów dostępu. Prędkość i niezawodność, z jaką urządzenia zmieniają komórkę radiową, ma kluczowe znaczenie dla aplikacji automatyzacyjnych.

W powyższej aplikacji konieczne jest zastosowanie urządzeń odpornych na warunki atmosferyczne, takie jak wilgoć, temperatura i uszkodzenia mechaniczne. Obudowa modułu WLAN 2100 jest przeznaczony do zastosowań zewnętrznych, dzięki ekstremalnie wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP66/68, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne, takie jak wilgoć, temperatura, uszkodzenia mechaniczne uderzenia (odporność na udary IK08). Stopień ochrony IP66/68 oraz możliwość pracy w temperaturach od -40 do 60°C umożliwia pracę na zewnątrz. Możliwość zastosowania sieci MESH w tych WLAN'ach pozwala na uzyskanie pokrycia większych powierzchni bez konieczności układania kabli. WLAN 2010, z kolei, montowany jest w szafie sterowniczej lub skrzynce rozdzielczej i posiada stopień ochrony IP20, zapewniający podstawową ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. W WLAN 2010 można zastosować anteny zewnętrzne, które poprawiają jakość i siłę sygnału komunikacji w trudnych warunkach.

Kontakt dla prasy
Kamil Wachowicz
Kamil Wachowicz | Menadżer Obszaru Biznesu- Produkty i Aplikacje Automatyki