Switche Raptor

02.07.2025
FL SWITCH EP7400

Nowo powstała stacja elektroenergetyczna działa w oparciu o skomplikowany system, który obejmuje sterowniki polowe przeznaczone do realizacji automatyki zabezpieczeniowej, sterowania, pomiarów i nadzoru pól rozdzielczych średniego napięcia oraz urządzenia elektroniczne służące do komunikacji.

Komunikacja pomiędzy urządzeniami zainstalowanymi w różnych polach stacji elektroenergetycznej odbywa się zazwyczaj za pomocą sieci Ethernet. Na poziomie szyny stacyjnej oraz szyny procesowej często używa się specjalnych switchy, które umożliwiają niezawodną pracę w ekstremalnych warunkach. Jednymi z najlepszych na rynku urządzeń, które spełniają tę rolę, są Switche Raptor.

Portfolio switchy zarządzalnych Raptor spełnia rygorystyczne wymagania norm IEC 61850-3 i IEEE 1613. Serie EP7400 i EP6400 zostały opracowane tak, aby mogły pracować w infrastrukturze cyfrowych stacji elektroenergetycznych. EP7400 jest switchem modułowym, który składa się z bazy i osobno zamawianych modułów komunikacyjnych oraz redundantnych zasilaczy. EP6400 występuje w predefiniowanych konfiguracjach, które mają swoje indywidualne numery zamówieniowe.

Switche Raptor są niezawodne i spełniają wysokie wymagania infrastruktury krytycznej, zapewniając wysoką wydajność pracy w ekstremalnych warunkach otoczenia dzięki certyfikatom IEC 61850 i IEEE 1613. Oferują skalowalną platformę dla zmieniających się wymagań mocy i konfiguracji, elastyczny montaż w szafie 19-calowej lub na szynie DIN, rozbudowane funkcje bezpieczeństwa do zabezpieczania sieci infrastruktury krytycznej, wysoką gęstość połączeń i różnorodny wybór modułów komunikacyjnych oraz obsługę aplikacji partnerskich do zarządzania siecią, określonych obszarów zastosowań lub bezpieczeństwa.

Kontakt dla prasy
Kamil Wachowicz
Kamil Wachowicz | Menadżer Obszaru Biznesu- Produkty i Aplikacje Automatyki