Panele krosownicze – proste urządzenia pasywne, które uproszczą i przyśpieszą instalację

16.04.2025
Panel Krosowniczy

W aplikacjach przemysłowych coraz rzadsze jest stosowanie magistrali obiektowych na rzecz sieci Ethernet. Już na etapie planowania i wstępnego montażu, można przewidzieć, który element trafi do szafy i jak będzie połączony z obiektem znajdującym się poza nią. Dlatego właściwym wyborem w takiej infrastrukturze będą panele krosownicze. Dzięki nim, już na etapie projektowania, można zdefiniować linię okablowania obiektowego, które trafi do szafy sterowniczej i tym samym znacznie uprościć proces całej instalacji.

Panele krosownicze od Phoenix Contact znaczenie różnią się od standardowych urządzeń tego typu. Zastosowano w nich kilka opatentowanych rozwiązań tj. zamknięta przestrzeń przyłączeniowa, połączenie ekranu z odciążeniem naciągu dla szybkiego i bezpiecznego podłączenia oraz wykrywanie zbyt dużych prądów wyrównawczych w ekranie. Phoenix Contact posiada też duży wybór technologii połączeń – śrubowe, push-in, IDC i RJ45.

Jednym z najistotniejszych funkcji paneli krosowniczych jest zintegrowana ochrona przeciwprzepięciowa (wybrane modele). Dzięki temu można do minimum obniżyć ryzyko uszkodzenia cennych urządzeń sieciowych, spowodowane sprzężeniem napięć. Ochrona jest zaprojektowana w zgodzie z wymogami normy ochrony przeciwprzepięciowej DIN EN 61643-21 z klasyfikacją testową IEC C2.

Kontakt dla prasy
Kamil Wachowicz
Kamil Wachowicz | Menadżer Obszaru Biznesu- Produkty i Aplikacje Automatyki