Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające PTCB eFuse

23.04.2025
PTCB eFuse

Teraz niewygodne bezpieczniki 5x20 < 1 A można zastąpić, zapewniając większą przejrzystość przy zabezpieczaniu prądów znamionowych poniżej 1 A. Poznaj wyłączniki elektroniczne PTCB eFuse z manualną oraz zdalną opcją resetu.

Dzięki nim można korzystać z szybkiej ponownej dyspozycyjności i łatwego planowania systemu, jak również ze zintegrowanego rozdziału potencjałów na szerokości zaledwie 6 mm. Szukanie właściwego bezpiecznika nie będzie potrzebne tak samo jak fizyczne wymienianie go.

Sygnalizacja lokalna i opcjonalnie zdalna pozwalana szybką lokalizację usterek. W serii PTCB eFuse można wybrać zarówno modele z wartościami stałymi jak i model z możliwością ustawiania prądu wyzwolenia w zakresie od 100 do 630 mA.

Podobnie jak wyłączniki zabezpieczające PTCB ustawialne w zakresie od 1 do 8 A mogą się łączyć za pomocą standardowych mostków ze złączkami serii CLIPLINE complete co umożliwia na wygodne podłączenie większej ilości odbiorów na jednym zabezpieczeniu.

Kontakt dla prasy
Radosław Gruszka
Radosław Gruszka | Menadżer Produktu - Zasilanie i ochrona przed przepięciami