Panele krosownicze Panele krosownicze pełnią funkcję modułu interfejsowego między okablowaniem obiektowym a okablowaniem szafy sterowniczej. Nowe urządzenia na szynę DIN poza standardowym złączem RJ45 oferują również przyłącze śrubowe, Push-in i IDC. Pozwala to na dużą oszczędność czasu podczas instalacji. Są one dostępne w wersji z wbudowaną ochroną przed przepięciami i monitorowaniem prądu ekranu. Ofertę dopełniają iniektory Power over Ethernet, które umożliwiają zasilanie i przesyłanie danych do oddalonych urządzeń Ethernet za pomocą jednego wspólnego kabla.
Korzyści
- Szybki i łatwy montaż
- Duży wybór różnych technologii przyłączeniowych
- Ochrona przed przepięciami zapewniająca wysoką dyspozycyjność systemu
- Wiele różnych dopuszczeń, np. ATEX, IECEx, UL i DNV GL dla przemysłu stoczniowego
- Zasłonięta przestrzeń przyłączeniowa dzięki pokrywie z przodu
- Zwarta konstrukcja
Różne technologie przyłączeniowe i zasłonięta przestrzeń przyłączeniowa
Większa elastyczność i oszczędność czasu przy instalacji dzięki możliwości wyboru rodzaju przyłącza: IDC, Push-in, RJ45 i przyłącze śrubowe.
Zasłonięta przestrzeń przyłączeniowa kabla: klapka zasłania przestrzeń przyłączeniową po stronie kabla obiektowego ze złączką przyłączeniową i łącznikiem ekranu. Zapewnia to jednolity wygląd instalacji. Poza walorami estetycznymi zapewnia to ochronę wrażliwych przewodów przyłączeniowych przed czynnikami zewnętrznymi.
Podłączenie ekranu bez użycia narzędzi
Podłączenie ekranu bez użycia narzędzi
Ekran kabla podłącza się łatwo i szybko do urządzenia – przy jednoczesnym odciążeniu naciągu. Wystarczy włożyć kabel w odpowiednie gniazdo i podłączyć blachę ekranującą. Zaleta: krótkie czasy instalacji dzięki beznarzędziowemu podłączaniu bez gubiących się elementów.
Ochrona przed przepięciami po stronie kabla obiektowego
Panele krosownicze są dostępne w wersji z nowymi funkcjami: ochroną przed przepięciami i monitorowaniem prądu ekranu. Wbudowana ochrona przed przepięciami chroni urządzenia i aplikację przed nagłymi wysokimi napięciami w przewodach danych. Funkcję monitorowania prądu ekranu kabla można wykorzystać w aplikacjach Power over Ethernet do celów diagnostycznych. Wystąpienie różnic potencjałów lub innych prądów ekranu na skutek zakłóceń elektromagnetycznych jest sygnalizowane diodą LED.
Rodzina paneli krosowniczych
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Panel krosowniczy PP-RJ-... | Panel krosowniczy PP-RJ-...-E | Panel krosowniczy PP-RJ-...-F | |
| Opis | Standardowy panel krosowniczy | Standardowy panel krosowniczy z rozszerzonymi dopuszczeniami | Panel krosowniczy z ochroną przed przepięciami |
| Przyłącze | RJ45, śrubowe, Push-in, IDC | RJ45, śrubowe, Push-in, IDC | RJ45, śrubowe, Push-in, IDC |
| Dopuszczenia | UL | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, IECEx | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX |
| Ochrona przed przepięciami | Nie | Nie | Tak |
| Do listy produktów | Do listy produktów | Do listy produktów |