Iniektory PoE Zasilanie i przesyłanie danych jednym kablem. Iniektory Power over Ethernet umożliwiają przesyłanie danych do urządzeń obiektowych oraz ich zasilanie za pomocą jednego tylko kabla. Alternatywne technologie przyłączeniowe (IDC, Push-in lub przyłącze śrubowe) znacznie ułatwiają montaż kabla obiektowego. Dostępne są również wersje z dwoma złączami RJ45.

Iniektory PoE

Korzyści

  • Iniektor Midspan o różnych klasach mocy do 60 W, zgodny z normą IEEE 802.3- af, -at, -bt
  • Duży wybór różnych technologii przyłączeniowych
  • Zintegrowana ochrona przed przepięciami zapewniająca wysoką dyspozycyjność systemu
  • Monitorowanie prądu ekranu do diagnostyki w przypadku występowania prądów ekranu na skutek zakłóceń elektromagnetycznych lub różnic potencjałów
  • Zasłonięta przestrzeń przyłączeniowa dzięki pokrywie z przodu
  • Separacja galwaniczna wewnętrznego zasilacza

Film Przegląd iniektorów PoE i paneli krosowniczych

Kompaktowe rozwiązanie do oddalonych urządzeń sieciowych: iniektory Power over Ethernet. Umożliwiają one zasilanie urządzeń, np. kamer do 60 W oraz przesyłanie danych przez jeden tylko kabel.

Iniektor PoE z otwartą klapką

Ochrona przed zwarciem dzięki separacji galwanicznej

Standardy mocy i separacja galwaniczna

Duży wybór różnych klas mocy pozwala na dobranie urządzeń do indywidualnych potrzeb. Iniektory PoE są dostępne w wersji zgodnej z normą IEEE 802.3 af, at i bt do 60 W.

Separacja galwaniczna zasilacza: w niektórych wersjach napięcie zasilające i port przewodzący Power over Ethernet są odseparowane galwanicznie.

Zapewnia to optymalną ochronę przed zwarciami w przewodach transmisji danych po stronie obiektu.

Iniektory PoE z przyłączem śrubowym, RJ45, IDC i Push-in

Alternatywne technologie przyłączeniowe

Alternatywne technologie przyłączeniowe

Większa elastyczność i oszczędność czasu przy instalacji dzięki możliwości wyboru rodzaju przyłącza: IDC, Push-in, RJ45 i przyłącze śrubowe.

Zasłonięta przestrzeń przyłączeniowa kabla: klapka zasłania przestrzeń przyłączeniową po stronie kabla obiektowego ze złączką przyłączeniową i łącznikiem ekranu. Zapewnia to jednolity wygląd instalacji. Poza walorami estetycznymi zapewnia to ochronę wrażliwych przewodów przyłączeniowych przed czynnikami zewnętrznymi.

Przyłączanie bez użycia narzędzi przy iniektorze PoE

Podłączenie ekranu bez użycia narzędzi

Podłączenie ekranu bez użycia narzędzi

Ekran kabla podłącza się łatwo i szybko do urządzenia – przy jednoczesnym odciążeniu naciągu. Wystarczy włożyć kabel w odpowiednie gniazdo i podłączyć blaszkę ekranującą. Zaleta: krótkie czasy instalacji dzięki beznarzędziowemu podłączaniu bez gubiących się elementów.

Dioda LED do monitorowania prądu ekranu iniektora PoE

Monitorowanie prądu ekranu za pomocą diody LED

Ochrona przed przepięciami i monitorowanie prądu ekranu

Iniektory PoE INJ 2000 posiadają nowe funkcje: ochronę przed przepięciami i monitorowanie prądu ekranu.

Wbudowana ochrona przed przepięciami chroni urządzenia i aplikację przed nagłymi wysokimi napięciami w przewodach danych.

Funkcję monitorowania prądu ekranu kabla wykorzystuje się w celach diagnostycznych. Wystąpienie różnic potencjałów lub innych prądów ekranu na skutek zakłóceń elektromagnetycznych jest sygnalizowane diodą LED.