Multipleksery bezprzewodowe - Wireless MUX

04.06.2025
Wireless MUX

Multipleksery bezprzewodowe (Wireless MUX) to idealne rozwiązanie dla zakładów produkcyjnych, fabryk oraz aplikacji ruchomych, takich jak kopalnie, kamieniołomy i żwirownie. Umożliwiają niezawodną transmisję sygnałów we/wy do trudno dostępnych lub obracających się stacji, eliminując konieczność poprowadzenia nowych kabli sygnałowych, co jest często kosztowne lub wręcz niemożliwe. Prace w hali produkcyjnej wiążą się z koniecznością zatrzymania produkcji, a komunikacja bezprzewodowa jest rozwiązaniem dla obiektów w ruchu.

Wireless MUX przesyła w obu kierunkach 16 sygnałów cyfrowych i dwa sygnały analogowe, zastępując tym samym 40-żyłowy kabel sygnałowy. Połączenie jest stale monitorowane, a w przypadku poważnych zakłóceń lub przerwania połączenia, wyjścia ustawiane są w zdefiniowany stan niski, co jest sygnalizowane przez diodę LED diagnostyki na module. Wskaźnik jakości połączenia (link quality) stale informuje użytkownika o jakości połączenia. Dzięki istniejącym kanałom wejściowym i wyjściowym możliwe jest łatwe i szybkie podłączenie do sterownika. Produkt jest gotowy do użytku: wystarczy go rozpakować, podłączyć i włączyć.

Moduły te charakteryzują się łatwym uruchomieniem bez konieczności konfigurowania i ustawiania, dużą liczbą kanałów w kompaktowej obudowie oraz typowym czasem transmisji poniżej 10 ms. Przy dobrej widoczności zasięg wynosi do 200 m przy użyciu anten dookólnych i do 400 m przy użyciu anten kierunkowych. Najnowsza technologia Bluetooth 4.0 zapewnia niewielkie zużycie energii.

Kontakt dla prasy
Kamil Wachowicz
Kamil Wachowicz | Menadżer Obszaru Biznesu- Produkty i Aplikacje Automatyki