Multipleksery bezprzewodowe Bezprzewodowy ‍kabel sygnałowy. Za pomocą Wireless MUX można w niezawodny sposób transmitować sygnały we/wy do trudno dostępnych lub obracających się stacji. Wireless MUX instaluje się wyjątkowo szybko: wystarczy podłączyć, włączyć i linia radiowa do przesyłania sygnałów już działa. Dzięki stałemu przypisaniu urządzeń nawiązanie połączenia i transmisja sygnałów odbywają się automatycznie.

Multipleksery bezprzewodowe na szynie DIN

Korzyści

  • Łatwe uruchomienie bez konfigurowania i ustawiania
  • Duża liczba kanałów w kompaktowej obudowie
  • Typowy czas transmisji poniżej 10 ms
  • Przy dobrej widoczności zasięg do 200 m przy użyciu anten dookólnych i do 400 m przy użyciu anten kierunkowych
  • Najnowsza technologia Bluetooth 4.0 o niewielkim zużyciu energii
Dwa multipleksery bezprzewodowe na szynie DIN

Multiplekser bezprzewodowy: wystarczy rozpakować, podłączyć i włączyć

Multiplekser bezprzewodowy, bezprzewodowy kabel sygnałowy

Multiplekser bezprzewodowy przesyła w obu kierunkach 16 sygnałów cyfrowych i dwa sygnały analogowe, zatem może zastąpić 40-żyłowy kabel sygnałowy. Połączenie jest stale monitorowane. Jeżeli wystąpią poważne zakłócenia połączenia lub dojdzie do jego przerwania, wyjścia ustawiane są w zdefiniowany stan niski. Stan ten jest sygnalizowany przez diodę LED diagnostyki na module. Wskaźnik link quality stale informuje użytkownika o jakości połączenia.

Poprzez istniejące kanały wejściowe i wyjściowe możliwe jest łatwe i szybkie podłączenie do sterownika.

Produkt gotowy do użytku: wystarczy rozpakować, podłączyć i włączyć

Typowe obszary zastosowania

Multipleksery bezprzewodowe stosuje się do wymiany niewielkiej liczby cyfrowych lub analogowych sygnałów wejściowych i wyjściowych z oddaloną lub ruchomą stacją. Ruchome elementy maszyn spotyka się zwłaszcza w automatyzacji produkcji.

Suwnica przemysłowa
Odlewnia
Oczyszczania ścieków z osadnikami zewnętrznymi
Suwnica przemysłowa

Zastępuje pierścienie ślizgowe, prowadniki przewodów oraz węże i bębny kablowe.

Przykłady zastosowań:

  • Suwnice, np. komunikacja radiowa bez zużywających się elementów między suwnicą mostową a centralnym sterownikiem lub sterowanie wózkami suwnicowymi
  • Betoniarnia, np. komunikacja bezprzewodowa między wózkami a centralnym sterownikiem, komunikacja bezprzewodowa między rozdzielaczami betonu a centralnym sterownikiem PLC

Odlewnia

Sterowanie ruchomymi maszynami i urządzeniami oraz eliminacja bębnów kablowych i podatnych na awarie i wymagających intensywnej konserwacji korytek kablowych.

Przykłady zastosowań:

  • Odlewnia, np. komunikacja bezprzewodowa między ruchomymi wózkami a centralnym sterownikiem
  • Kompostownie, np. komunikacja bezprzewodowa między mobilnymi przenośnikami a wózkiem bębnowym z wężem do zaopatrzenia w wodę

Oczyszczania ścieków z osadnikami zewnętrznymi

Zastępuje pierścienie ślizgowe i steruje oddalonymi, trudno dostępnymi lub ruchomymi elementami systemu.

Przykład zastosowania:

  • Oczyszczalnia ścieków, np. sterowanie pompami w osadnikach piaskowych, komunikacja bezprzewodowa między zgarniaczem a centralnym sterownikiem PLC