Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Phoenix Contact E-mobility w Rzeszowie laureatem konkursu "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej"

16.11.2023
Phoenix Contact E-mobility  w Rzeszowie laureatem konkursu "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej"

Mamy zaszczyt poinformować, że firma Phoenix Contact E-mobility Sp. z o.o. została uhonorowana prestiżową nagrodą Państwowej Inspekcji Pracy w ramach XXX Edycji Konkursu „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”.

Nagroda przyznawana jest pracodawcom za szczególne osiągnięcia na rzecz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego dla pracowników miejsca pracy.

Zostaliśmy Laureatem spośród firm z Rzeszowa oraz całego województwa podkarpackiego.
Cieszymy się ogromnie z uznania naszego wkładu w tworzenie bezpiecznego miejsca pracy i wyróżnienia Phoenix Contact E-Mobility. BEZPIECZEŃSTWO jest jedną z naszych wartości, stąd wyróżnienie to cenimy tym bardziej. Przyznane nam wyróżnienie stanowi nie tylko dowód uznania ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, ale również potwierdza naszą ciężką pracę, wytrwałość oraz innowacyjne podejście do budowania bezpiecznego miejsca pracy, a także przyczynia się do budowania naszego pozytywnego wizerunku jako firma dbająca o systematyczną poprawę stanu BHP.

Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, które daje nam siłę i motywację do dalszego podejmowania działań w celu eliminacji zagrożeń w naszym zakładzie oraz przestrzegania zasad BHP.

Chcielibyśmy podziękować Wam wszystkim za Wasze niezwykłe zaangażowanie i poświęcenie, które przyczyniły się do tego sukcesu. Wprowadzone rozwiązania przyczyniają się do budowania naszej świadomości, eliminacji wypadkowości w naszej firmie oraz dążenia do stałego podnoszenia jakości bezpiecznych miejsc pracy. Ta nagroda jest dla nas inspiracją do dalszych działań.

Jeszcze raz, dziękujemy jesteśmy niezmiernie dumni z tego wyróżnienia.

Kontakt dla prasy
Jagoda Zygarlicka
Jagoda Zygarlicka | Specjalista do spraw administracji